My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Programmable Air, Dual-Vise, DC Series (PROG AIR-DUAL VISE-DC)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Programmierbare Druckluft, doppelter Schraubstock, für die DC-Serie

    NUR CNY
Bedienen Sie bis zu zwei pneumatische Geräte direkt über die Haas-Steuerung

Mit unserer Option „Programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke DC“ können Sie bis zu zwei pneumatische Geräte Ihrer Maschine der DC-Serie direkt von der Haas-Steuerung aus über den M-Code oder das Fußpedal bedienen. Mit einstellbarem Regler, Luftdruckmesser, Druckschalter und zwei Fußpedale.

  • Option-Info

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Die Option „Programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke“ kann einen oder zwei Druckluftschraubstöcke steuern. Es ist nicht erforderlich, die sekundären Schraubstockanschlüsse zu blockieren, wenn nur ein Schraubstock installiert ist. Die Schraubstöcke werden einzeln über den M-Code (M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP) gesteuert, wobei die P-Nummer die Schraubstocknummer definiert.

HINWEIS: Zum Betrieb von zwei pneumatischen Schraubstöcken auf Fräsen der DC-Serie von Haas ist die Option „Programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke DC“ erforderlich. Nicht mit der automatischen Pneumatik-Klemmvorrichtung (AIR CLAMP PRO-AUTO) an Schwenk-/Drehtischen von Haas kompatibel.

Erfordert eine Fräse der DC-Serie mit der NGC-Software-Version 100.20.000.1200 oder höher.

  • M-Code aktivierte Druckluft 
  • Automatische Steuerung pneumatische Geräte
  • Wird direkt von der Haas-Steuerung programmiert
  • Kann einfach auf dem Maschinentisch montiert werden
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • INSTALLATIONSanleitung
  • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
KOMPATIBLE LUFTSCHRAUBSTÖCKE

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.