Programmable Air, Dual-Vise, DC Series (PROG AIR-DUAL VISE-DC)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


DCシリーズ用プログラマブルエア、ドュアルビス

    CNY限定
Haas制御から最大2台の空圧式デバイスを直接操作する

デュアルビスのプログラマブルエア - DCオプションを使用すると、Haas制御からMコードまたはフットペダルを使用して、DCシリーズの機械上の空圧式デバイスを最大2機まで直接操作できます。調整可能レギュレータ、圧力ゲージ、圧力スイッチ、および2つのフットペダルが含まれます。

  • オプション情報

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

プログラマブルエア、デュアルビスオプションは、1つまたは2つのエアビスを制御できます。ビスが1つしか取り付けられていない場合、第2ビスポートを遮断する必要はありません。ビスはMコード(M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP)を使って個別に制御できます。P番号はビス番号の指定です。

注記:DCシリーズのミル上でHaasエアビス2機を操作するには、デュアルビスのプログラマブルエア - DCオプションが必要です。Haas傾斜回転テーブルの自動エアクランピング設備(エアクランプ プロオート)と互換性がありません。

バージョン100.20.000.1200以降のNGCソフトウェアが搭載されているDCシリーズのミルが必要です。

  • Mコードで圧縮空気を作動
  • 空圧式デバイスを自動制御
  • Haas制御から直接プログラミング
  • 機械のテーブルへの取り付けが簡単
技術ドキュメント
  • 設置ガイド
  • HAASのビスオプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

以下の機械で使用可能です
互換性のあるエアビス