My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HL-50E Series - Troubleshooting Guide - TG0168

6.1 ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Overview

Dieses Kapitel enthält einen grundlegenden Leitfaden zur Fehlersuche sowohl für das Haas Laser Markiergerät als auch für den Rauchgasabsauger.

Dieser Leitfaden enthält eine Tabelle mit häufig auftretenden Problemen mit dem Lasermarkierer und dem Rauchgasabsauger sowie mit möglichen Lösungen.

Troubleshooting - Laser Marker

Symptom Mögliche Ursache KORREKTURMASSNAHME
"Bitte schließen Sie die Tür / überprüfen Sie den Türschalter und versuchen Sie es erneut" erscheint, auch wenn die Tür geschlossen ist. Die Position des Schalters ist verschoben und erkennt die Tür nicht.
Bringen Sie die Halterung wieder an den Schalter an, bis der Sensorschalter von der Tür ausgelöst wird.
Der Laser schaltet sich nicht ein, wenn "LASERLEISTUNG" gedrückt wird. Taste auf "LASER ENABLED" ist eingeschaltet "AUS". Drehen Sie den Schlüssel auf "ON".
Das LightBurn-Fenster zeigt an, dass der Laser "Disconnected"ist.  Das LightBurn-Fenster wurde mitten in einem Auftrag geschlossen. Beenden Sie alle LightBurn-Aufgaben im Task-Manager und öffnen Sie eine .lbrn-Datei erneut. Es sollte heißen "Ready".
Der Benutzer hat möglicherweise den Laser (USBLMCV4) aus dem Computer ausgeworfen. Trennen Sie das USB-Kabel zwischen dem Laser und dem PC. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Laserverbindung weiter unten.
Die LightBurn-Software ist nicht auf dem neuesten Stand. Aktualisieren Sie die LightBurn-Software auf die neueste Version. 

Laser Connection

Ziehen Sie das Laser-USB-Kabel [1] ab und stecken Sie es wieder an der Rückseite des PCs ein, wie in der Abbildung gezeigt. 

Prüfen Sie, ob er im Gerätemanager unter "Universal Serial Bus controllers"erscheint.

 

Troubleshooting - Fume Extractor

SYMPTOM MÖGLICHE URSACHE KORREKTURMASSNAHME
Der Rauchabsauger funktioniert nicht, wenn er eingeschaltet ist. Der Regler steht auf "Aus" Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Intensität des Vakuums einzustellen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.