My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Entraînement d’axe C de la broche de la fraiseuse

    CNY UNIQUEMENT
  • Fraisage, perçage et taraudage sur plusieurs côtés d’une pièce
  • Mouvement interpolé entièrement programmable
  • Positionnement précis sur presque tous les angles
  • Montages sur la broche de la fraiseuse

Notre entraînement d’axe C de la broche de fraiseuse vous permet de positionner avec précision les têtes de fraisage à angle droit sur presque n’importe quel angle pour le fraisage, le perçage et le taraudage de plusieurs côtés d’une pièce.

Il s’agit d’un axe COMPLÈTEMENT programmable qui permet un mouvement simultané interpolé avec les axes X, Y, Z et même A, permettant d’atteindre des fonctions internes difficiles ou d’effectuer un travail d’extrémité simple sur des pièces plus longues, opérations impossibles avec les configurations classiques à 3 ou 4 axes.

REMARQUE : Nécessite un changeur d’outil latéral. Requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe et le logiciel NGC version 100.21.000.1130. Les machines avec diviseur à axe unique installées nécessiteront à la fois des entraînements des 4e et 5e axes. Non compatible avec les diviseurs à 2 axes.

AVERTISSEMENT ! La taille du changeur d’outils latéral et celle du bâti de la machine peuvent limiter le diamètre et le poids des têtes à renvoi d’angle.

Actuellement disponible sur les nouvelles machines uniquement. Non disponible pour installation sur site.

Entraînement d’axe C de la broche de la fraiseuse

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    • Informations sur les options
    • Caractéristiques

    DOCUMENTS

    DISPONIBLES SUR CES MACHINES

    VIDÉOS

    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Schéma
    • Modèle 3D de la butée d’arrêt de l’axe C (Zip)

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
    DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
    VIDÉOS
    Recently Updated

    Ajoutez un positionnement précis de 360 DEG à votre tête à angle droit


    Vos pièces de fraiseuse VF nécessitent-elles des caractéristiques et un profilage internes difficiles ? La nouvelle option d’entraînement d’axe C de la broche de fraiseuse Haas vous donne accès à des zones de votre pièce que vous n’atteigniez pas auparavant. Fraise, foret et taraud dans des espaces internes restreints avec accès à n’importe quel angle à travers une rotation précise à 360 degrés.

    SPÉCIFICATIONS S.A.E UNITÉ MÉTRIQUE
    Vitesse max. 100 °/s 100 °/s
    Couple max. 145 pi-lbf 197 Nm
    Incrément de positionnement 0,001° 0,001°
    Rapport de l’engrenage 83:1 83:1
    Type d’entraînement Roue à vis sans fin Roue à vis sans fin

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.