Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


밀 스핀들 C축 드라이브

    CNY 전용
  • 공작물의 여러 면에 대해 밀링가공, 드릴링 및 태핑 작업 수행
  • 완전 프로그래밍형 보간 동작
  • 거의 모든 각도로 정확하게 위치 설정
  • 밀 스핀들에 장착

현재 새 기계에서만 사용할 수 있습니다. 현장 설치는 불가합니다.

밀 스핀들 C축 드라이브

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    • 옵션 정보
    • 규격

    개요

    문서

    이 기계에서 사용 가능

    동영상

    당사의 밀 스핀들 C축 드라이브를 사용하면 공작물의 여러 면에 대해 밀링가공, 드릴링 및 태핑 작업을 수행하기 위해 거의 모든 각도로 직각 밀링가공 헤드를 정확하게 위치 설정할 수 있습니다.

    이것은 X, Y, Z, 그리고 심지어 A축으로 보간된 동시 동작을 가능하게 하는 완전 프로그래밍형 축으로, 어려운 내부 특장점에 도달하거나 더 긴 공작물에 대해 간단한 끝 작업을 수행할 수 있습니다. 기존의 3축 또는 4축 설정으로는 작업이 불가능합니다.

    참고: 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 단일 축 로터리가 설치된 기계에는 4축 및 5축 드라이브가 모두 필요합니다. 2축 로터리와 호환되지 않습니다.

    경고! 측면 장착 공구 교환장치의 크기와 기계 프레임 크기에 따라 앵글 헤드 툴링의 직경과 무게가 제한될 수 있습니다.

    기술 문서
    • 레이아웃 도면
    • C축 정지 블록 3D 모델(Zip)

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    서비스 문서
    다음 기계에서 사용 가능
    동영상
    Recently Updated

    직각 헤드에 정확한 360도 위치 설정 추가


    VF 밀 공작물에 어려운 내부 특장점 및 모방절삭이 필요합니까? Haas의 새로운 밀 스핀들 C축 드라이브 옵션을 사용하면 이전에는 도달할 수 없었던 공작물 영역에 액세스할 수 있습니다. 밀폐된 내부 공간을 밀링, 드릴링 및 탭하고 360도의 정확한 회전을 통해 필요한 각도에 도달합니다.

    규격 S.A.E 미터법
    최대 속도 100°/초 100°/초
    최대 토크 145ft-lbf 197Nm
    증분값 위치 설정 0.001° .001°
    기어비 83:1 83:1
    드라이브 유형 웜 기어 웜 기어

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.