Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vreteno rezkarja s pogonom C-osi

    SAMO CNY
  • Rezkajte, vrtajte in vrezujte navoje na več straneh obdelovanca
  • V celoti programabilno interpolirano gibanje
  • Natančno pozicioniranje pod skoraj poljubnim kotom
  • Montira se na vreteno rezkarja

Naše vreteno rezkarja s pogonom osi C vam omogoča natančno pozicioniranje pravokotnih rezkalnih glav pod skoraj katerim koli kotom za rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev na več straneh obdelovanca.

Ta V CELOTI programabilna os omogoča sočasno gibanje, interpolirano z X, Y, Z in celo A osjo, s čimer lahko dosežete težko dosegljive notranje funkcije ali preprosto končno obdelujete daljše dele – tradicionalni 3- ali 4-osni sistemi ne omogočajo tovrstnih operacij.

OPOMBA: Sistem zahteva stranski menjalec orodja. Zahteva rezkalni stroj Haas s krmilnikom za 4. os in programsko opremo NGC različice 100.21.000.1130. Stroji z nameščeno enoosno vrtljivo enoto zahtevajo pogone za 4. in 5. os. Ni združljivo z dvoosnimi rotacijskimi enotami.

POZOR! Velikost stranskega menjalca orodja in velikost okvirja stroja lahko omejita premer in težo orodja kotne glave.

Trenutno je na voljo samo na novih strojih. Ni na voljo za možno namestitev na terenu.

Vreteno rezkarja s pogonom C-osi

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    • Informacije o opcijah
    • Specifikacije

    DOKUMENTI

    NA VOLJO NA TEH STROJIH

    VIDEOPOSNETKI

    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Skica postavitve
    • 3D-model zaustavitve C-osi (Zip)

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    SERVISNI DOKUMENTI
    NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
    VIDEOPOSNETKI
    Recently Updated

    Na desno kotno glavo dodajte natančno 360-stopinjsko pozicioniranje


    Ali vaši deli rezkarja VF zahtevajo težke notranje lastnosti in profiliranje? Nova možnost pogona na C-osi vretena rezkarja Haas vam omogoča dostop do območij, ki jih prej niste mogli doseči. Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev v zaprtih notranjih prostorih ter doseganje vseh potrebnih kotov s pomočjo 360 stopinjske natančne rotacije.

    SPECIFIKACIJE S.A.E METRIČNO
    Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
    Maks. navor 145 ft-lbf 197 Nm
    Inkrementalno pozicioniranje 0,001° 0,001°
    Prestavno razmerje 83:1 83:1
    Vrsta pogona Polžni zobnik Polžni zobnik

    Želite več informacij?

    Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.