MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Trasmissione dell’asse C del mandrino della fresatrice

    SOLO CNY
  • Fresatura foratura e maschiatura su più lati di un pezzo;
  • Movimento interpolato completamente programmabile
  • Posizionamento accurato con quasi tutte le angolazioni;
  • Si monta sul mandrino della fresatrice;

La nostra trasmissione asse C del mandrino della fresatrice consente di posizionare con precisione le teste di fresatura ad angolo retto su quasi qualsiasi angolo per fresatura, foratura e maschiatura su più lati di un pezzo e su qualsiasi angolo. Il nostro azionamento asse C del mandrino della fresatrice consente di posizionare con precisione le teste di fresatura ad angolo retto su quasi qualsiasi angolo per fresatura, foratura e maschiatura su più lati di un pezzo e su qualsiasi angolo.

Questo è un asse COMPLETAMENTE programmabile che consente il movimento simultaneo interpolato con gli assi X, Y, Z e persino A, consentendo di raggiungere caratteristiche interne difficili o di eseguire semplici lavori finali su pezzi più lunghi: operazioni non possibili con le tradizionali configurazioni a 3 o 4 assi.

Nota: Richiede un cambio utensile montato a lato. Richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130. Le macchine con un tavola rotante ad asse singolo installato richiederanno sia le unità 4°che 5° asse. Non compatibile con le tavole rotanti a 2 assi.

Trasmissione dell’asse C del mandrino della fresatrice

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    • Informazioni sulle opzioni
    • Specifiche

    DOCUMENTI

    DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

    DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
    DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
    DI PRE-INSTALLAZIONE S.A.E METRICO
    Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
    Coppia massima 145 ft-lbf 197 Nm
    Posizionamento incrementale 0,001° 0,001°
    Rapporto degli ingranaggi 83:1 83:1
    Tipo di trasmissione Ingranaggio a vite senza fine Ingranaggio a vite senza fine

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.