My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Acționare axa C a arborelui principal al frezei

    DOAR CNY
  • Freză, burghiu și tarod pe mai multe laturi ale unei piese
  • Mișcare interpolară complet programabilă
  • Poziționare precisă în aproape orice unghi
  • Se montează pe arborele principal al frezei

Antrenarea axei C a arborelui principal al frezei vă permite săpoziționați cu precizie capetele de frezare în unghi drept în aproape orice unghipentru frezare, găurire și tarodare pe mai multe laturi ale unei piese.

Aceasta este oaxă programabilă COMPLETĂ care permite mișcarea simultanăinterpolată cu axele X, Y, Z și chiar A, făcând posibilă atingerea unor funcții interne dificile sau executarea unor lucrări de capăt simple pe piese mai lungi – operații care nu sunt posibile cu configurațiile tradiționale pe axa a 3-a sau a 4-a.

NOTĂ: Necesită un schimbătorul de scule lateral. Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4 a și  versiunea de software 100.21.000.1130. Mașinile cu o unitate rotativă cu o singură axă instalată vor necesita atât antrenări axa a 4 a, cât  și axa a 5 a. Nu este compatibil cu rotativele cu 2 axe.

AVERTISMENT! Dimensiunea schimbătorului de scule lateral și dimensiunea cadrului maşinii pot limita diametrul și greutatea sculelor cu cap unghiular.

Disponibilă în prezent numai pentru mașinile noi. Nu se poate instala la client.

Acționare axa C a arborelui principal al frezei

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    • Informații opțiune
    • Specificații

    DOCUMENTE

    DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

    VIDEOCLIPURI

    DOCUMENTE TEHNICE
    • Schiță
    • Model bloc de oprire axa C 3D (Zip)

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    DOCUMENTE DE SERVICE
    DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
    VIDEOCLIPURI
    Recently Updated

    Adăugați poziționarea exactă la 360 de grade la capul în unghi drept


    Piesele freză VF necesită funcții interne și crearea de profiluri dificile? Noua opțiune Haas de acționare pe axa C cu arborele principal al frezei vă oferă acces la zonele piesei la care nu puteați ajunge înainte. frezați, găuriți și tarodați în spații interne închise și atingeți orice unghi necesar cu o rotație precisă de 360 de grade.

    SPECIFICAȚII S.A.E METRIC
    Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
    Cuplu maxim 145 ft-lbf 197 Nm
    Treaptă de poziționare 0,001° ,001°
    Raport de angrenare 83:1 83:1
    Tip acționare Angrenaj melc-roată Angrenaj melc-roată

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.