MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Freesspil C-asaandrijving

    ALLEEN CNY
  • Frees, boor en tap aan meerdere zijden van een werkstuk
  • Volledig programmeerbare geïnterpoleerde beweging
  • Nauwkeurige positionering onder bijna elke hoek
  • Kan op de freesspil worden bevestigd

Met onze freesspil C-asaandrijving kunt u de haakse freeskoppen nauwkeurig in bijna elke hoek positioneren voor frezen, boren en tappen aan meerdere zijden van een werkstuk en onder elke hoek.

Dit is een VOLLEDIG programmeerbare as die gelijktijdige bewegingen mogelijk maakt die zijn geïnterpoleerd met de X-, Y-, Z- en zelfs A-assen, waardoor het mogelijk is om moeilijke interne functies te bereiken of eenvoudig eindwerk te doen aan langere werkstukken - bewerkingen die niet mogelijk zijn met traditionele 3- of 4-assige instellingen.

LET OP: Vereist een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130. Machines waarin een eenassige draaitafel is geïnstalleerd vereisen zowel 4-assige als 5-assige aandrijvingen. Niet compatibel met 2-assige draaitafels.

WAARSCHUWING! De grootte van de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en het machine frame kunnen de diameter en het gewicht van de hoekkopgereedschappen beperken.

Momenteel alleen beschikbaar op nieuwe machines. Niet beschikbaar om ter plaatse geïnstalleerd te worden.

Freesspil C-asaandrijving

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    • Informatie over opties
    • Specificaties

    DOCUMENTEN

    BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

    VIDEO’S

    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • Lay-outtekening
    • C-as stopblok 3D-model (kabelbinder)

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    SERVICEDOCUMENTEN
    BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES
    VIDEO’S
    Recently Updated

    Voeg nauwkeurige 360 DEG positionering toe aan uw haakse kop


    Vereisen uw VF-frees werkstukken complexe interne kenmerken en profilering? De nieuwe Haas-freesspil C-asaandrijving optie geeft u toegang tot delen van uw werkstuk die u voorheen niet kon bereiken. Frees, boor en tap in besloten binnenruimtes en bereik elke gewenste hoek dankzij een nauwkeurige rotatie van 360 DEG.

    SPECIFICATIE S.A.E METRISCH
    Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
    Max. koppel 145 ft-lbf 197 Nm
    Stapsgewijze positionering 0,001° 0,001°
    Overbrengingsverhouding 83:1 83:1
    Type aandrijving Wormwiel Wormwiel

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.