My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Mill Spindle C-Axis (MILL SPDL C-AXIS)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Frässpindel-C-Achsenantrieb

    NUR CNY
  • Fräsen, Bohren und Gewindebohren an mehreren Seiten eines Teils
  • Vollständig programmierbare interpolierte Bewegung
  • Präzise Positionierung in nahezu jedem Winkel
  • Wird an der Frässpindel befestigt

Mit unserem Frässpindel-C-Achsenantrieb können Sie rechtwinklige Fräsköpfe für das Fräsen, Bohren und Gewindebohren auf mehreren Seiten eines Werkstücks in nahezu jedem Winkel genau positionieren.

Dies ist eine VOLL programmierbare Achse, die simultane Bewegungen interpoliert mit den X-, Y-, Z- und sogar A-Achsen ermöglicht, wodurch schwierige interne Merkmale erreicht oder einfache Endbearbeitungen an längeren Teilen durchgeführt werden können – Operationen, die mit herkömmlichen 3- oder 4-Achsen-Einrichtungen nicht möglich sind.

HINWEIS: Erfordert einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse und NGC Software Version 100.21.000.1130. Maschinen mit einem einachsigen Drehantrieb benötigen sowohl Antriebe der 4. als auch der 5. Achse. Nicht kompatibel mit 2-Achsen-Rotationen.

WARNUNG! Die Größe des seitlich angeordneten Werkzeugwechslers und die Größe der Maschine können den Durchmesser und das Gewicht der Winkelkopfwerkzeuge begrenzen.

Derzeit nur für neue Maschinen verfügbar. Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden.

Frässpindel-C-Achsenantrieb

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    • Option-Info
    • Technische Daten

    DOKUMENTE

    AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

    VIDEOS

    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • Maschinenabmessungen
    • C-Achsen-Stoppblock 3D-Modell (Zip)

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    SERVICEDOKUMENTE
    VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
    VIDEOS
    Recently Updated

    Erweitern Sie Ihren Winkelkopf um eine präzise 360-Grad-Positionierung


    Benötigen Ihre VF Mill-Teile schwierige innere Merkmale und Profilierungen? Die neue C-Achsen-Antriebsoption für Frässpindeln von Haas ermöglicht Ihnen den Zugang zu Bereichen Ihres Werkstücks, die Sie bisher nicht erreichen konnten. Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden Sie in engen Innenräumen und erreichen Sie jeden gewünschten Winkel durch eine präzise 360-Grad-Drehung.

    TECHNISCHE DATEN S.A.E METRISCH
    Maximale Geschwindigkeit 100 °/s 100 °/s
    Maximales Drehmoment 145 ft-lbf 197 Nm
    Positionierungsinkrement 0,001° 0,001°
    Übersetzungsverhältnis 83:1 83:1
    Antriebstyp Schneckengetriebe Schneckengetriebe

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.