My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Početna stranica servisa Upute za izvršenje CL-1 Motor pogonjenih alata - Zamjena - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

CL-1 pogonjeni alati - Zamjena motora


AD0528

CL-1 Motor pogonjenih alata - Zamjena - AD0528

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Uklanjanje (2 koraci) 3. Instalacija (2 koraci) 4. Provjera (1 korak) Back to Top

Uvod

Ovaj postupak pokazuje kako zamijeniti motor pogonjenih alata [1] na CL-1.

Ovaj postupak odnosi se na sljedeći servisni komplet:

  • 93-3320 KOMPLET ZA SERVISIRANJE POGONJENIH ALATA CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 KOMPLET ZA SERVISIRANJE POGONJENIH ALATA CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KOMPLET ZA NADOGRADNJU POGONJENOG ALATA S5-02 DO S7-04 CL
  • 93-3547 KOMPLET ZA NADOGRADNJU POGONJENOG ALATA S5-02 DO S7-04 CL

VAŽNO: Prilikom nadogradnje sa Sigma 7-02 na 7-04 pomoću servisnog kompleta 93-3540, prvo ugradite novi motor u novo kućište motora. Zatim ugradite i poravnajte kućište motora sa strojem, pogledajte CL-1 POGONJENI ALATI - INSTALACIJA. 

Prije početka postupka napravite sljedeće korake:

  • Očistite sve strugotine.
  • Postavite alat na x-osi skroz na desno i skroz naprijed na z-osi za optimalan doseg.
  • Pazite da svi oštri alati budu uklonjeni i/ili usmjereni dalje od radnog područja.

Uklanjanje

1

Uklonite (4) imbus vijka (SHCS) [2] da biste uklonili ploču motora [1] sprijeda.

Uklonite (4) imbus vijka (SHCS) [4] da biste uklonili ploču remena [3] sa stražnje strane.

 

2

Odvojite žice motora [2].

Skinite (4) imbus vijka (SHCS) i podloške [1] s motora [2].

Podignite motor da biste uklonili remen [3] s remenice motora [4] i izvadite motor [2].

Pregledajte ima li habanja ili oštećenja na remenu i po potrebi ga zamijenite.

Instalacija

1

Postavite remen [1] na obje remenice[2].

Umetnite motor [5] u kućište i zavijte remen [3] oko remenice motora [4].  Uvjerite se da se remen ne nasjeda ni na koju prirubnicu.

Upotrijebite (4) imbus vijka (SHCS) i podloške [6] za ugradnju motora [5].

Ravnomjerno zategnite vijke [6], a zatim zategnite do 13 ft-lbs.

Instalirajte konektore motora.

2

Pobrinite se da su žice postavljene u kućište kako ne bi bile prignječene.

Ugradite ploču motora [1] sprijeda s (4) imbus vijka (SHCS) [2].

Ugradite ploču remena [3] straga s (4) imbus vijka (SHCS) [4].

 

Provjera

1

Pritisnite [POWER ON] za uključivanje stroja.

Testirajte motor pogonjenih alata kako biste osigurali da sve radi glatko.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.