MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Início da Assistência Procedimento como fazer Motor de ferramenta motorizada CL-1 - Substituição - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

Ferramenta motorizada CL-1 - Substituição do motor


AD0528

Motor de ferramenta motorizada CL-1 - Substituição - AD0528

- Ir para secção - 1. Introdução 2. remoção (2 passos) 3. Montar (2 passos) 4. Verificação (1 passo) Back to Top

Introdução

Este procedimento mostra como substituir o motor da ferramenta motorizada [1] numa CL-1.

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-3320 KIT DE SERVIÇO DE FERRAMENTA MOTORIZADA CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 KIT DE SERVIÇO DE FERRAMENTA MOTORIZADA CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KIT DE MODERNIZAÇÃO DE FERRAMENTA ELÉTRICA S5-02 A S7-04 CL
  • 93-3547 KIT DE MODERNIZAÇÃO DE FERRAMENTA ELÉTRICA S7-02 A S7-04 CL

IMPORTANTE: Ao atualizar do Sigma 7-02 para o 7-04 usando o kit de serviço 93-3540, instale primeiro o novo motor no novo compartimento do motor. Em seguida, instale e alinhe o compartimento do motor com a máquina, consulte FERRAMENTAS MOTORIZADAS CL-1 - INSTALAÇÃO. 

Antes de iniciar o procedimento, execute os seguintes passos:

  • Limpe quaisquer limalhas.
  • Posicione a ferramenta no eixo x todo o caminho para a direita e todo o caminho para a frente no eixo z para um alcance ideal.
  • Certifique-se de que todas as ferramentas afiadas são removidas e/ou orientadas para longe da área de trabalho.

remoção

1

Retire os (4) parafusos (SHCS) [2] para remover a placa do motor [1] na frente.

Retire os (4) parafusos (SHCS) [4] para remover a placa da correia [3] na parte de trás.

 

2

Desligue os fios do motor [2].

Retire os (4) parafusos (SHCS) e as anilhas [1] do motor [2].

Levante o motor para remover a correia [3] da polia do motor [4] e retire o motor [2].

Inspecione o cinto quanto a danos e substitua-o se necessário.

Montar

1

Instale a correia [1] em ambas as polias[2].

Insira o motor [5] na carcaça e enrole a correia [3] em torno da polia do motor [4].  Certifique-se de que a correia não está a rolar em nenhuma flange.

Use (4) parafusos (SHCS) e anilhas [6] para instalar o motor [5].

Aperte os parafusos [6] uniformemente, depois aperte para 13 pés-lbs.

Instale os conectores do motor.

2

Assegure-se de que os fios são colocados na caixa para que não fiquem trilhados.

Instale a placa do motor [1] na frente com (4) parafusos (SHCS) [2].

Instale a placa do cinto [3] na parte de trás com (4) parafusos (SHCS) [4].

 

Verificação

1

Prima [POWER ON] para ligar a máquina.

Teste o motor da ferramenta motorizada para garantir que tudo funciona sem problemas.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.