Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Servisna domača stran Kako poteka postopek Motor za gnano orodje CL-1 - zamenjava - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

CL-1 gnano orodje - zamenjava motorja


AD0528

Motor za gnano orodje CL-1 - zamenjava - AD0528

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Odstranitev (2 koraki) 3. Namestitev (2 koraki) 4. Preverjanje (1 korak) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pokaže, kako zamenjati motor[1] za gnano orodje v CL-1.

Ta postopek velja za naslednji servisni komplet:

  • 93-3320 SERVISNI KOMPLET ZA GNANO ORODJE CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 SERVISNI KOMPLET ZA GNANO ORODJE CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KOMPLET ZA NAKNADNO NAMESTITEV GNANEGA ORODJA S5-02 NA S7-04 CL
  • 93-3547 KOMPLET ZA NAKNADNO NAMESTITEV GNANEGA ORODJA S7-02 NA S7-04 CL

POMEMBNO: Pri nadgradnji z Sigma 7-02 na 7-04 s servisnim kompletom 93-3540, najprej namestite nov motor v novo ohišje motorja. Nato namestite in poravnajte ohišje motorja s strojem, glejte CL-1 GNANO ORODJE – NAMESTITEV. 

Pred začetkom postopka izvedite naslednje korake:

  • Očistite morebitne odrezke.
  • Orodje namestite na X-os  vse do desne in do konca naprej na os z za optimalen doseg.
  • Prepričajte se, da so vsa ostra orodja odstranjena in/ali usmerjena stran od delovnega območja.

Odstranitev

1

Odstranite (4) vijake z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) [2], da odstranite ploščo motorja [1] spredaj.

Odstranite (4) vijake z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) [4], da odstranite ploščo jermena [3] na zadnji strani.

 

2

Odklopite žice motorja [2].

Odstranite (4) vijake z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) in podložke [1] z motorja [2].

Dvignite motor, da odstranite jermen [3] z jermenice motorja [4] in odstranite motor [2].

Preverite poškodbe jermena in ga po potrebi zamenjajte.

Namestitev

1

Namestite jermen [1] čez škripec obeh

jermenic [2].

Vstavite motor [5] v ohišje in zankajte jermen [3] okoli jermenice motorja [4].  Prepričajte se, da jermen ne deluje na nobeni prirobnici.

Za namestitev motorja uporabite (4) vijake z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) in podložke [6] [5].

Enakomerno privijte vijake [6], nato pa jih privijte z navorom 13 ft-lbs.

Namestite priključke motorja.

2

Zagotovite, da so žice nameščene v ohišje, da niso stisnjene.

Namestite ploščo motorja [1] na sprednji strani s (4) vijaki z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) [2].

Namestite ploščo jermena [3] na hrbtno stran s (4) vijaki z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) [4].

 

Preverjanje

1

Pritisnite [POWER ON] za vklop stroja.

Preizkusite motor gnanega orodja in se prepričajte, da vse deluje gladko.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.