MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Service hjem Fremgangsmåter CL-1 Roterende verktøymotor – Utskifting – AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

CL-1 Roterende verktøy – Motorutskifting


AD0528

CL-1 Roterende verktøymotor – Utskifting – AD0528

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (2 trinn) 3. Installasjon (2 trinn) 4. Verifisering (1 trinn) Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut motoren på det roterende verktøyet [1] i en CL-1.

Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:

  • 93-3320 ROTERENDE VERKTØY SERVICESETT CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 ROTERENDE VERKTØY SERVICESETT CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 ETTERMONTERINGSSETT FOR ROTERENDE VERKTØY S5-02 TIL S7-04 CL
  • 93-3547 ETTERMONTERINGSSETT FOR ROTERENDE VERKTØY S7-02 TIL S7-04 CL

VIKTIG: Ved oppgradering fra Sigma 7-02 til 7-04 ved bruk av servicesett 93-3540, installer den nye motoren i det nye motorhuset først. Installer og juster deretter motorhuset med maskinen, referer til CL-1 ROTERENDE VERKTØY – INSTALLASJON. 

Utfør følgende trinn før du starter prosedyren:

  • Rengjør eventuell spon.
  • Plasser verktøyet på x-aksen helt til høyre og helt frem på z-aksen for optimal rekkevidde.
  • Sørg for at alle skarpe verktøy er fjernet og/eller orientert bort fra arbeidsområdet.

Fjerning

1

Fjern (4) hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) [2] for å fjerne motorplaten [1] foran.

Fjern (4) hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) [4] for å fjerne belteplaten [3] på baksiden.

 

2

Koble fra ledningene til motoren [2].

Fjern (4) hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) og skivene [1] fra motoren [2].

Løft motoren for å fjerne beltet [3] fra motortaljen [4] og ta ut motoren [2].

Undersøk beltet for skader og skift det ut om nødvendig.

Installasjon

1

Installer beltet [1] over begge taljene[2].

Sett motoren [5] inn i kapslingen og løkke beltet [3] rundt motortaljen [4].  Sørg for at beltet ikke kjører på en flens.

Bruk (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) og skiver [6] for å installere motoren [5].

Stram skruene [6] jevnt, gi deretter moment til 13 ft-lbs.

Installer motorkontaktene.

2

Sikre at ledningene er plassert i kapslingen slik at de ikke klemmes.

Monter motorplaten [1] foran med (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [2].

Installer motorplaten [3] foran med (4) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [4].

 

Verifisering

1

Trykk på[POWER ON] for å slå på maskinen.

Test den roterende verktøymotoren for å sikre at alt går jevnt.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.