My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire CL-1 Motor ansamblu scule antrenate - Înlocuire - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

CL-1 Ansamblu scule antrenate - Înlocuire motor


AD0528

CL-1 Motor ansamblu scule antrenate - Înlocuire - AD0528

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Îndepărtare (2 pași) 3. Instalare (2 pași) 4. Verificare (1 pas) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să înlocuiți motorul ansamblului sculelor antrenate [1] pe o CL-1.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • 93-3320 KIT DE SERVICE ANSAMBLU SCULE ANTRENATE CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 KIT DE SERVICE ANSAMBLU SCULE ANTRENATE CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KIT DE RETEHNOLOGIZARE ANSAMBLU SCULE ANTRENATE S5-02 ÎN S7-04 CL
  • 93-3547 KIT DE RETEHNOLOGIZARE ANSAMBLU SCULE ANTRENATE S7-02 ÎN S7-04 CL

IMPORTANT: Când treceți de la Sigma 7-02 la 7-04 utilizând kitul de service 93-3540, mai întâi montați noul motor în carcasa nouă a motorului. Apoi, instalați și aliniați carcasa motorului cu mașina, consultați ANSAMBLUL SCULELOR ANTRENATE CL-1 – MONTARE. 

Înainte de a începe procedura, efectuați următorii pași:

  • Curățați șpanul.
  • Poziționați scula pe axa X  la dreapta și complet înainte pe axa Z pentru o extindere optimă.
  • Asigurați-vă că toate instrumentele ascuțite sunt îndepărtate și/sau orientate în afara zonei de lucru.

Îndepărtare

1

Scoateți cele (4) șuruburi soclu cu cap (SHCS) [2] pentru a scoate placa motorului [1] din față.

Scoateți cele (4) șuruburi soclu cu cap (SHCS) [4] pentru a îndepărta placa curelei [3] din spate.

 

2

Deconectați firele motorului [2].

Scoateți cele (4) șuruburi soclu cu cap (SHCS) și șaibele [1] din motor [2].

Ridicați motorul pentru a scoate cureaua [3] de pe scripetele motorului [4] și scoateți motorul [2].

Verificați cureaua pentru a depista eventuale semne de deteriorare și înlocuiți-o dacă este necesar.

Instalare

1

Instalați cureaua [1] peste ambele scripete[2].

Introduceți motorul [5] în carcasă și buclați cureaua [3] în jurul scripetelui motorului [4].  Asigurați-vă că cureaua nu se deplasează pe nicio flanșă.

Utilizați (4) șuruburi soclu cu cap (SHCS) și șaibe [6] pentru a instala motorul [5].

Strângeți uniform șuruburile [6], apoi strângeți la un cuplu de 13 ft-lbs.

Instalați conectorii motorului.

2

Asigurați-vă că firele sunt introduse în carcasă astfel încât să nu fie prinse.

Instalați placa motorului [1] în față cu (4) șuruburi soclu cu cap (SHCS) [2].

Instalați placa curelei [3] în spate cu (4) șuruburi soclu cu cap (SHCS) [4].

 

Verificare

1

Apăsați[POWER ON]pentrua porni mașina.

Testați motorul ansamblului sculelor antrenate pentru a vă asigura că totul funcționează fără probleme.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.