My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Service Home How-To-Verfahren CL-1 Motor für angetriebene Werkzeuge - Ersatz - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

CL-1 Live Tooling - Austausch des Motors


AD0528

CL-1 Motor für angetriebene Werkzeuge - Ersatz - AD0528

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Montage (2 Schritte) 4. Überprüfung (1 Schritt) Back to Top

Einführung

Dieses Verfahren zeigt, wie der Motor des angetriebenen Werkzeugs [1] in einem CL-1 ausgetauscht wird.

Dieses Verfahren gilt für das folgende Service-Kit:

  • 93-3320 SERVICE KIT FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 SERVICE KIT FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 NACHRÜSTSATZ FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG S5-02 BIS S7-04 CL
  • 93-3547 NACHRÜSTSATZ FÜR ANGETRIEBENES WERKZEUG S7-02 BIS S7-04 CL

WICHTIG: Bei der Aufrüstung von Sigma 7-02 auf 7-04 mit dem Service-Kit 93-3540 zuerst den neuen Motor in das neue Motorgehäuse einsetzen. Dann das Motorgehäuse an der Maschine installieren und ausrichten, siehe CL-1 ANGETRIEBENE WERKZEUGE - INSTALLATION. 

Führen Sie vor dem Start des Verfahrens folgende Schritte durch:

  • Reinigen Sie die Späne.
  • Positionieren Sie das Werkzeug auf der x-Achse ganz nach rechts und ganz nach vorne auf der z-Achse für eine optimale Reichweite.
  • Stellen Sie sicher, dass alle scharfen Werkzeuge entfernt und/oder vom Arbeitsbereich weggerichtet sind.

Entfernung

1

Entfernen Sie die (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [2], um die Motorplatte [1] vorne zu entfernen.

Entfernen Sie die (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [4], um die Riemenplatte [3] auf der Rückseite zu entfernen.

 

2

Trennen Sie die Drähte des Motors [2].

Entfernen Sie die (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) und Unterlegscheiben [1] vom Motor [2].

Heben Sie den Motor an, um den Riemen [3] von der Motorriemenscheibe [4] zu entfernen und nehmen Sie den Motor [2] heraus.

Prüfen Sie den Riemen auf Verschleiß oder Beschädigung und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.

Montage

1

Installieren Sie den Riemen [1] über beide Riemenscheiben[2].

Setzen Sie den Motor [5] in das Gehäuse ein und legen Sie den Riemen [3] um die Motorriemenscheibe [4].   Stellen Sie sicher, dass der Riemen nicht auf einem Flansch aufliegt.

Verwenden Sie (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) und Unterlegscheiben [6], um den Motor [5] zu installieren.

Ziehen Sie die Schrauben [6] gleichmäßig an und ziehen Sie sie dann mit 13 ft-lbs an.

Installieren Sie die Motorstecker.

2

Stellen Sie sicher, dass die Drähte so im Gehäuse platziert sind, dass sie nicht eingeklemmt werden.

Montieren Sie die Motorplatte [1] vorne mit (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [2].

Installieren Sie die Riemenplatte [3] hinten mit (4) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [4].

 

Überprüfung

1

Drücken Sie [POWER ON], um das Gerät einzuschalten.

Testen Sie den unter Spannung stehenden Werkzeugmotor, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.