MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Service Home Instructieprocedure CL-1 aangedreven gereedschapsmotor - Vervanging - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

CL-1 aangedreven gereedschap - Motor vervangen


AD0528

CL-1 aangedreven gereedschapsmotor - Vervanging - AD0528

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (2 stappen) 3. Installatie (2 stappen) 4. Verificatie (1 stap) Back to Top

Inleiding

Deze procedure laat zien hoe u de aangedreven gereedschapsmotor [1] in een CL-1 vervangt.

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-3320 SERVICEKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 SERVICEKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 RETROFITKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP S5-02 TOT S7-04 CL
  • 93-3547 RETROFITKIT AANGEDREVEN GEREEDSCHAP S7-02 TOT S7-04 CL

BELANGRIJK: Installeer bij het upgraden van Sigma 7-02 naar 7-04 met behulp van servicekit 93-3540 eerst de nieuwe motor in de nieuwe motorbehuizing.  Installeer de motorbehuizing vervolgens en lijn deze uit met de machine, zie CL-1 AANGEDREVEN GEREEDSCHAP - INSTALLATIE. 

Voer de volgende stappen uit voordat u de procedure start:

  • Ruim eventuele spanen op.
  • Positioneer de gereedschappen op de x-as helemaal naar rechts en helemaal naar voren op de z-as voor een optimaal bereik.
  • Zorg ervoor dat alle scherpe gereedschappen zijn verwijderd en/of weg van het werkgebied zijn gericht.

Verwijderen

1

Verwijder de (4) inbusbouten (SHCS) [2] om de motorplaat [1] aan de voorkant te verwijderen.

Verwijder de (4) inbusbouten (SHCS) [4] om de riemplaat [3] aan de achterkant te verwijderen.

 

2

Maak de draden van de motor los [2].

Verwijder de (4) inbusbouten (SHCS) en vulringen [1] van de motor [2].

Til de motor op om de riem [3] van de motorpoelie [4] te verwijderen en verwijder de motor [2].

I

nspecteer de gordel op beschadigingen en vervang deze indien nodig.

Installatie

1

Installeer de riem [1] over beide poelies [2].

Plaats de motor [5] in de behuizing en leg de riem [3] om de motorpoelie [4].  Zorg ervoor dat de riem niet op een flens loopt.

Gebruik (4) inbusbouten (SHCS) en ringen [6] om de motor [5] te installeren.

Draai de schroeven [6] gelijkmatig aan en draai ze vervolgens aan tot 13 ft-lbs.

Installeer de motorconnectoren.

2

Zorg ervoor dat de draden in de behuizing worden geplaatst, zodat ze niet bekneld raken.

Installeer de motorplaat [1] aan de voorkant met (4) inbusbouten (SHCS) [2].

Installeer de riemplaat [3] aan de achterkant met (4) inbusbouten (SHCS) [4].

 

Verificatie

1

Druk op [POWER ON] om de machine aan te zetten.

Test de actieve gereedschapsmotor om er zeker van te zijn dat alles soepel verloopt.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.