MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
CL-1 Live Tooling Motor - Replacement - AD0528

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Motore per utensili motorizzati CL-1 - Sostituzione - AD0528
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

Utensili motorizzati CL-1 - Sostituzione del motore


AD0528

Motore per utensili motorizzati CL-1 - Sostituzione - AD0528

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (2 passi) 3. Installazione (2 passi) 4. Verifica (1 passo) Back to Top

Introduzione

Questa procedura mostra come sostituire il motore utensili dal vivo [1] in un CL-1.

Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:

  • 93-3320 KIT MANUTENZIONE UTENSILI MOTORIZZATI CL-1 SIGMA 7 02
  • 93-3531 KIT MANUTENZIONE UTENSILI MOTORIZZATI CL-1 SIGMA 7 04
  • 93-3540 KIT RETROFIT UTENSILE MOTORIZZATI DA S5-02 A S7-04 CL
  • 93-3547 KIT RETROFIT UTENSILE MOTORIZZATI DA S7-02 A S7-04 CL

IMPORTANTE: Quando si esegue l'aggiornamento da Sigma 7-02 a 7-04 utilizzando il kit di manutenzione 93-3540, installare prima il nuovo motore nel nuovo alloggiamento motore. Quindi, installare e allineare l'alloggiamento motore con la macchina, fare riferimento a UTENSILI MOTORIZZATI CL-1 - INSTALLAZIONE. 

Prima di iniziare la procedura, procedere come segue:

  • Pulisci tutti i trucioli.
  • Posizionare l’utensile sull’asse  x completamente a destra e completamente in avanti sull’asse z per una portata ottimale.
  • Assicurarsi che tutti gli utensili taglienti siano rimossi e/o orientati lontano dall’area di lavoro.

Rimozione

1

Rimuovere le (4) viti a brugola (SHCS) [2] per rimuovere la piastra del motore [1] nella parte anteriore.

Rimuovere le (4) viti a brugola (SHCS) [4] per rimuovere la piastra del motore [3] nella parte anteriore.

 

2

Scollegare i fili del motore [2].

Rimuovere le (4) viti a brugola (SHCS) e le rondelle [1] dal motore [2].

Sollevare il motore per rimuovere la cinghia [3] dalla puleggia del motore [4] ed estrarre il motore [2].

Ispezionare la cinghia per il danno e sostituirlo se necessario.

Installazione

1

Installare la cinghia [1] su entrambe le pulegge[2].

Inserire il motore [5] nell’alloggiamento e avvolgere la cinghia [3] attorno alla puleggia del motore [4].  Assicurarsi che la cinghia non stia correndo su una

flangia.

Utilizzare le (4) viti a brugola (SHCS) e le rondelle [6] dal motore [5].

Serrare le viti [6] in modo uniforme, quindi serrare a una coppia di 13 piedi/libbre.

Installare i connettori del motore.

2

Assicurarsi che i fili siano posizionati nella guaina in modo da non schiacciarli.

Installare la piastra del motore [1] nella parte anteriore con (4) viti a brugola (SHCS) [2].

Installare la cinghia del motore [3] nella parte posteriore con (4) viti a brugola (SHCS) [4].

 

Verifica

1

Premere [POWER ON]per accendere la macchina.

Testare il motore degli utensili motorizzati per assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.