My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Zamjena sklopa pogona pogonjenih alata za tokarilice ST/DS - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

*Zamjena sklopa pogona pogonjenih alata za tokarilice ST/DS


AD0333

Zamjena sklopa pogona pogonjenih alata za tokarilice ST/DS - AD0333

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Tokarilica ST/DS - Sklop pogona pogonjenih alata za tokarilice ST/DS - Zamjena (6 koraci) 3. Provjera (1 korak) Back to Top

Uvod

Ovaj postupak govori o tome kako zamijeniti sklop pogona pogonjenih alata za tokarilice ST/DS. Sklop pogona pogonjenih alata prenosi pomak sa servo motora na zupčanik za pogon za pokretanje pogonjenih alata. Slika u nastavku prikazuje (4) različite vrste konfiguracija za sklop pogona pogonjenih alata. 

  1. Sklop pogona pogonjenih alata (za strojeve ST-10/15)
  2. Sklop pogona pogonjenih alata (za strojeve ST-40/45)
  3. Sklop pogona pogonjenih alata (za strojeve s VB ili VDI revolverom)
  4. Sklop pogona pogonjenih alata (za strojeve s 24-staničnom revolverskom glavom)
  5. Čep otvora za rashladno sredstvo
  6. Sklop mlaznica rashladnog sredstva 

Ovaj se dokument odnosi na sljedeće komplete:

  • 93-2592 SKLOP POGONJENOG ALATA ASSY 3K/6K LESS MTR

Preduvjeti:

Kada instalirate zamjenski sklop pogona pogonjenih alata, morate koristiti čep otvora za rashladno sredstvo i sklop mlaznica rashladnog sredstva iz uklonjenog sklopa pogona pogonjenog alata. Obavezno ugradite ove dijelove na zamjenski sklop pogona pogonjenih alata kako je prikazano na uklonjenom sklopu pogona pogonjenih alata.

Ako zamijenite sklop pogona pogonjenih alata proizveden prije srpnja 2016., morate naručiti zamjenski poklopac. Zamjenski poklopac nije uključen u servisni komplet 93-2592.

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (s revolverom VBS30): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C

Potrebni alati:

Lijevak

 

Tokarilica ST/DS - Sklop pogona pogonjenih alata za tokarilice ST/DS - Zamjena

1

Pritisnite [POWER OFF].

Postavite glavni strujni osigurač na položaj [OFF]. Zaključajte glavni strujni osigurač. Koristite odobrenu bravu s odobrenom sigurnosnom oznakom. 

 Opasnost: Nakon isključivanja stroja, pričekajte najmanje 5 minuta prije rada u upravljačkom ormariću kako biste omogućili da nestane snage. Pričekajte da se indikator napona na vektorskom pogonu potpuno ugasi. 

2

Uklonite poklopac [1] za sklop pogona pogonjenih alata.

Odvojite kablove motora [2] od motora. 

3

Uklonite motor [1].

Držite težinu sklopa pogona pogonjenih alata.

Koristite (3) imbus vijka (SHCS) od 3/8-16 x 1 1/2" [2].

Uklonite poklopac za sklop pogona pogonjenih alata [3].

4

Uklonite sklop mlaznica rashladnog sredstva [1] i čep otvora za rashladno sredstvo [2] iz uklonjenog sklopa pogona pogonjenih alata.

Instalirajte ove komponente na zamjenski sklop pogona pogonjenih alata:

  • sklop mlaznica rashladnog sredstva [1]
  • čep otvora za rashladno sredstvo [2]
  • O-prstenovi [3]
  • brtva motora [7]
  • motor [6]
  • (4) podloške [5]
  • (4) SHCS [4]

5

Držite težinu sklopa pogona pogonjenih alata.

Ugradite poklopac za sklop pogona pogonjenih alata [1].

Ugradite (3) vijka SHCS od 3/8-16 x 1 1/2" [2].

Priključite kablove motora na motor.

6

Uklonite čep za prednje punjenje [1] i čep za stražnji odvod [2].

Upotrijebite lijevak [4] i napunite sklop pogona pogonjenih alata uljem Mobil SHC625 [3]. Napunite sklop dok ulje [5] ne počne kapljati iz stražnjeg otvora za odvod.

Ugradite čep za prednje punjenje [1] i čep za stražnji odvod [2].

Instalirajte zamjenski poklopac za sklop pogona pogonjenih alata.

Provjera

1

Pritisnite [POWER ON] za uključivanje stroja.

Testirajte pogonjene alate kako biste osigurali da sve radi glatko.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.