MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

サービス ホーム 手順 ST/DS旋盤回転工具ドライブアセンブリの交換 - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST/DS旋盤回転工具ドライブアセンブリの交換


AD0333

ST/DS旋盤回転工具ドライブアセンブリの交換 - AD0333

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ST/DS旋盤 - 回転工具ドライブアセンブリ - 交換 (6 ステップ) 3. 検証 (1 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、ST/DS旋盤の回転工具ドライブアセンブリ交換方法について説明します。回転工具ドライブアセンブリは、回転工具を駆動するために、サーボモーターからキャッスルギアに動きを伝達します。以下の画像は、回転工具ドライブアセンブリの4つの異なるタイプ設定を示しています。 

  1. 回転工具ドライブアセンブリ(ST-10/15機械用)
  2. 回転工具ドライブアセンブリ(ST-40/45機械用)
  3. 回転工具ドライブアセンブリ(VBまたはVDIタレットを備えた機械用)
  4. 回転工具ドライブアセンブリ(24の工具ステーションタレットを備えた機械用)
  5. クーラントポートプラグ
  6. クーラントノズルアセンブリ 

このドキュメントは、次のキットに適用されます。

  • 93-2592 回転工具駆動アセンブリ 3K/6K レスMTR

前提条件:

交換用の回転工具ドライブアセンブリを取り付ける時は、取り外した回転工具ドライブアセンブリのクーラントポートプラグとクーラントノズルアセンブリを使用する必要があります。取り外した回転工具ドライブアセンブリに示す様に、これらの部品は、交換用の回転工具ドライブアセンブリに取り付けてください。

2016年7月以前に製造された回転工具ドライブアセンブリを交換する場合は、交換用カバーを注文する必要があります。交換用カバーは、93-2592サービスキットに含まれていません。

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30(VBS30タレット付き):P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C

必要な工具:

漏斗

 

ST/DS旋盤 - 回転工具ドライブアセンブリ - 交換

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。 

 危険: 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に、少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。 

2

回転工具ドライブアセンブリのカバー[1]を取り外します。

モーターケーブル[2]を、モーターから外します。 

3

モーター[1]を取り外します。

回転工具ドライブアセンブリの重量を保持します。

3本の3/8-16 x 1 1/2"六角穴付きボルト(SHCS) [2]を使用します。

回転工具ドライブアセンブリ[3]を取り外します。

4

取り外した回転工具ドライブアセンブリから、クーラントノズルアセンブリ[1]とクーラントポートプラグ[2]を取り外します。

これらのコンポーネントを、以下の様に、交換用の回転工具ドライブアセンブリに取り付けます。

  • クーラントノズルアセンブリ[1]
  • クーラントポートプラグ[2]
  • O リング [3]
  • モーターガスケット[7]
  • モーター[6]
  • 4個のワッシャ [5]
  • 4個のSHCS [4]

5

回転工具ドライブアセンブリの重量を保持します。

回転工具ドライブアセンブリ[1]を取り付けます。

3本の3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2]を取り付けます。

モーターケーブルをモーターに接続します。

6

フロントフィルプラグ[1]と背面ドレンプラグ[2]を取り外します。

漏斗[4]を使用し、回転工具ドライブアセンブリにMobil SHC625オイル[3]を充填します。オイル[5]が背面のドレン穴から滴下するまで、アセンブリを満たします。

フロントフィルプラグ[1]と背面ドレンプラグ[2]を取り付けます。

回転工具ドライブアセンブリの交換用カバーを取り付けます。

検証

1

[POWER ON]を押して、機械の電源を入れます。

回転工具モーターをテストして、すべてがスムーズに動作することを確認します。