MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

Service Home Instructieprocedure ST/DS draaimachine gemonteerde live tool drive Vervanging - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST/DS draaimachine gemonteerde live tool drive Vervanging


AD0333

ST/DS draaimachine gemonteerde live tool drive Vervanging - AD0333

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. ST/DS draaimachine - montage live tool drive - Vervanging (6 stappen) 3. Verificatie (1 stap) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u de gemonteerde live tool drive voor ST/DS-draaimachines vervangt. De gemonteerde live tool drive brengt beweging van de servomotor over naar de castle versnelling om aangedreven gereedschappen te sturen. De afbeelding hieronder toont u (4) verschillende soorten configuraties voor het monteren van de live tool drive. 

  1. Montage live tool drive voor ST-10/15-machines)
  2. Montage live tool drive (voor ST-40/45-machines)
  3. Montage live tool drive (voor machines met de VB- of VDI-revolver)
  4. Montage live tool drive (voor machines met 24-station gereedschapsrevolver)
  5. Plug koelmiddel poort
  6. Montage koelmiddelsproeier 

Dit document is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-2592 LIVE TOOL DRIVE ASSY 3K/6K MINDER MTR

Eerste vereiste

Wanneer u een vervangende live tool drive installeert, moet u de poortplug van het koelmiddel en de koelmiddelsproeier van de verwijderde live tool drive gebruiken. Zorg ervoor dat u deze onderdelen op de vervangende live tool drive installeert op de manier die wordt weergegeven op de verwijderde live tool drive.

Als u een live tool drive vervangt die vóór juli 2016 is gemaakt, moet u een vervangende afdekking bestellen. De vervangende afdekking is niet inbegrepen in de 93-2592 serviceset.

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (met de VBS30 revolver): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C

Benodigde gereedschappen:

Trechter

 

ST/DS draaimachine - montage live tool drive - Vervanging

1

Druk op [POWER OFF].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF]. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel. 

 Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat. 

2

Verwijder de afdekking [1] voor de live tool drive.

Ontkoppel de motorkabels [2] van de motor. 

3

Verwijder de motor [1].

Ondersteun het gewicht van de live tool drive.

Gebruik de (3) 3/8-16 x 1-1/2" schroefdopschroeven (SHCS) [2].

Verwijder de gemonteerde live tool drive [3].

4

Verwijder de gemonteerde koelmiddelsproeier [1] en de koelmiddel-poort plug [2] van de verwijderde Live tool drive.

Installeer deze componenten op de vervangende live tool drive:

  • montage koelmiddelsproeier [1]
  • Plug koelmiddel poort [2]
  • o-ringen [3]
  • motorpakking [7]
  • motor [6]
  • (4) sluitringen [5]
  • (4) SHCS [4]

5

Ondersteun het gewicht van de live tool drive.

Installeer de live tool drive [1].

Installeer de (3) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].

Sluit de motorkabel aan op de motor.

6

Verwijder de voorvulplug [1] en de achterste afvoerplug [2].

Gebruik de trechter [4] en vul de live tool drive met de Mobil SHC625-olie [3]. Vul de montage totdat de olie [5] uit het achterste afvoergat druppelt.

Installer de voorvulplug [1] en de achterste afvoerplug [2].

Installeer de vervangende afdekking op de live tool drive.

Verificatie

1

Druk op  [POWER ON] om de machine aan te zetten.

Test de aangedreven gereedschappen om er zeker van te zijn dat alles soepel verloopt.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.