My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

Service Home How-To-Verfahren Austausch der Antriebsbaugruppe von ST/DS Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen – AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Austausch der Antriebsbaugruppe von ST/DS Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen


AD0333

Austausch der Antriebsbaugruppe von ST/DS Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen – AD0333

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. ST/DS Drehmaschine - Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge - Austausch (6 Schritte) 3. Überprüfung (1 Schritt) Back to Top

Einführung

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Baugruppe des angetriebenen Werkzeugs für ST/DS-Drehmaschinen austauschen. Die Baugruppe des angetriebenen Werkzeugs überträgt die Bewegung vom Servomotor zum Schlossgetriebe, um angetriebene Werkzeuge anzutreiben. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen (4) verschiedene Arten von Konfigurationen für die Antriebsbaugruppe mit angetriebenen Werkzeugen. 

  1. Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge (für ST-10/15 Maschinen)
  2. Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge (für ST-40/45 Maschinen)
  3. Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge (für Maschinen mit VB- oder VDI-Revolver)
  4. Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge (für Maschinen mit 24 Werkzeugstationsrevolver)
  5. Kühlmittelanschlussstecker
  6. Kühlmitteldüse Baueinheit 

Dieses Dokument gilt für die folgenden Kits:

  • 93-2592 ANTRIEBSEINHEIT FÜR ANGETRIEBENE WERKZEUGE 3K /6K WENIGER MTR

Voraussetzungen:

Wenn Sie eine Ersatz-Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge installieren, müssen Sie den Anschlussstecker für das Kühlmittel sowie die Kühlmitteldüse von der entfernten Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Teile auf der Ersatz-Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge so installieren, wie sie auf der ausgebauten Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge zu sehen sind.

Wenn Sie eine angetriebene Werkzeugantriebsbaugruppe ersetzen, die vor Juli 2016 hergestellt wurde, müssen Sie eine Ersatzabdeckung bestellen. Die Ersatzabdeckung ist nicht im Service-Kit 93-2592 enthalten.

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (mit dem VBS30 Revolver): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C

Erforderliche Werkzeuge:

Trichter

 

ST/DS Drehmaschine - Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge - Austausch

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett. 

  Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens fünf Minuten, bevor Sie am Schaltschrank arbeiten, damit der Reststrom abgeleitet wird. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht. 

2

Entfernen Sie die Abdeckung [1] für die Antriebsbaugruppe.

Trennen Sie das Netzkabel für den Motor [2] vom Motor. 

3

Entfernen Sie den Motor [1].

Halten Sie das Gewicht der Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge fest.

Verwenden Sie die (3) 3/8-16 x 1 1/2" Zylinderschrauben (SHCS) [2].

Entfernen Sie die Abdeckung für die Antriebsbaugruppe [3].

4

Entfernen Sie die Baueinheit der Kühlmitteldüse [1] und den Kühlmittel-Anschlussstecker [2] von der entfernten angetriebenen Werkzeugbaugruppe.

Installieren Sie diese Komponenten auf der Ersatz-Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge:

  • Kühlmitteldüse Baueinheit [1]
  • Kühlmittel-Anschlussstecker [2]
  • O-Ringe [3]
  • Motordichtung [7]
  • Motor [6]
  • (4) Unterlegscheiben [5]
  • (4) SHCS [4]

5

Halten Sie das Gewicht der Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge fest.

Installieren Sie die Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge [1].

Installieren Sie die (3) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].

Schließen Sie die Motorkabel an den Motor an.

6

Entfernen Sie den vorderen Einfüllstopfen [1] und den hinteren Ablassstopfen [2].

Verwenden Sie den Trichter [4] und befüllen Sie die Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge mit dem Mobil Öl SHC625 [3]. Füllen Sie die Baugruppe, bis das Öl [5] aus dem hinteren Ablaufloch tropft.

Installieren Sie den vorderen Einfüllstopfen [1] und den hinteren Ablassstopfen [2].

Installieren Sie die Ersatzabdeckung für die Antriebsbaugruppe für angetriebene Werkzeuge.

Überprüfung

1

Drücken Sie [POWER ON] um die Maschine einzuschalten.

Testen Sie die angetriebenen Werkzeuge, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.