MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

Service hjem Fremgangsmåter Utskifting av roterende verktøydriftenhet for ST/DS-dreiebenk – AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Utskifting av roterende verktøysdriftenhet for ST/DS-dreiebenk


AD0333

Utskifting av roterende verktøydriftenhet for ST/DS-dreiebenk – AD0333

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. ST/DS-dreiebenk – Roterende verktøydriftenhet – Utskifting (6 trinn) 3. Verifisering (1 trinn) Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut den roterende verktøydrifthenheten for ST/DS-dreiebenker. Den roterende verktøydriftenheten overfører bevegelse fra servomotoren til tårngiret for å drive roterende verktøy. Bildet nedenfor viser deg (4) forskjellige typer konfigurasjoner for den roterende verktøydriftenheten. 

  1. Roterende verktøydriftenhet (for ST-10/15-maskiner)
  2. Roterende verktøydriftenhet (for ST-40/45-maskiner)
  3. Roterende verktøydriftenhet (for maskiner med VB- eller VDI-revolver)
  4. Roterende verktøydriftenhet (for maskiner med 24-verktøystasjonsrevolver)
  5. Kjølevæske-portplugg
  6. Kjølevæskedyseenhet 

Dette dokumentet gjelder for følgende sett:

  • 93-2592 ROTERENDE VERKTØYSTASJONSETT 3K/6K MINDRE MTR

Forutsetninger:

Når du installerer en erstatning for roterende verktøydriftenhet, må du bruke kjølevæske-portpluggen og kjølevæskedyseenheten fra den fjernede roterende verktøydriftenheten. Sørg for at du installerer disse delene på den nye roterende verktøydriftenheten slik den vises på den fjernede roterende verktøydriftenheten.

Hvis du skifter ut en roterende verktøydriftenhet som er laget før juli 2016, må du bestille et erstatningsdeksel. Erstatningsdekselet er ikke inkludert i 93-2592 servicesettet.

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (med VBS30-revolver): P/N 25-2946D
  • ST-40/45: P/N 25-3524C

Nødvendige verktøy:

Trakt

 

ST/DS-dreiebenk – Roterende verktøydriftenhet – Utskifting

1

Trykk på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke. 

 Fare: Etter at maskinen er slått av, vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen har startet helt opp. 

2

Fjern dekselet [1] for den roterende verktøydriftenheten.

Koble motorkablene [2] fra motoren. 

3

Fjern motoren [1].

Hold vekten av den roterende verktøydriftenheten.

Fjern (3) 3/8-16 x 1-1/2" sekskantede skruehodene (SHCS) [2].

Fjern den roterende verktøydriftenheten [3].

4

Fjern kjølevæskedyseenheten [1] og kjølevæske-portpluggen [2] fra den fjernede roterende verktøydriftenheten.

Installer disse komponentene på den utskiftede roterende verktøydriftenheten:

  • kjølevæskedyseenhet [1]
  • Kjølevæske-portplugg [2]
  • o-ringer [3]
  • motorpakning [7]
  • motor [6]
  • (4) skiver [5]
  • (4) SHCS [4]

5

Hold vekten av den roterende verktøydriftenheten.

Installer den roterende verktøydriftenheten [1].

Installer (3) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].

Koble motorkablene til motoren.

6

Fjern den fremre fyllpluggen [1] og den bakre dreneringspluggen [2].

Bruk trakten [4] og fyll roterende verktøydriftenheten med Mobil SHC625-oljen [3]. Fyll enheten til oljen [5] drypper fra det bakre dreneringshullet.

Installer den fremre fyllpluggen [1] og den bakre dreneringspluggen [2].

Installer erstatningsdekselet for den roterende verktøydriftenheten.

Verifisering

1

Trykk på [POWER ON] for å slå på maskinen.

Test det roterende verktøyet for å sikre at alt går jevnt.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.