MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

服务主页 方法程序 ST/DS 车床动力刀具驱动组件更换 - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST/DS 车床动力刀具驱动器组件更换


AD0333

ST/DS 车床动力刀具驱动组件更换 - AD0333

- 跳至部分 - 1. 简介 2. ST/DS 车床 - 动力刀具驱动器组件 - 更换 (6 步骤) 3. 验证 (1 步骤) Back to Top

简介

此程序告诉您如何更换 ST/DS 车床的动力刀具驱动组件。动力刀具驱动组件将运动从伺服电动机转移到 Castle 齿轮,以驱动动力刀具。下图向您展示了 (4) 种不同类型的动力刀具驱动组件配置。 

  1. 动力刀具驱动装置组件(适用于 ST-10/15 机床)
  2. 动力刀具驱动装置组件(适用于 ST-40/45 机床)
  3. 动力刀具驱动装置组件(适用于配备 VB 或 VDI 刀塔的机床)
  4. 动力刀具驱动装置组件(适用于配备 24 个刀具工位刀塔的机床)
  5. 冷却液端口塞
  6. 冷却液喷嘴组件 

本文档适用于以下套件:

  • 93-2592 动力刀具驱动组件 3K/6K LESS MTR

先决条件

安装用于更换的动力刀具驱动组件时,必须使用拆下的动力刀具驱动组件中的冷却液端口塞和冷却液喷嘴组件。确保将这些零件安装在更换的动力刀具驱动器组件上,就像在拆下的动力刀具驱动器组件上所显示的一样。

如果更换 2016 年 7 月之前制造的动力刀具驱动器组件,则必须订购替换盖。93-2592 维修套件中不包含替换盖。

  • ST-10/15:P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30(带 VBS30 刀塔):P/N 25-2946D
  • ST-40/45:P/N 25-3524C

所需工具:

漏斗

 

ST/DS 车床 - 动力刀具驱动器组件 - 更换

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为[OFF](关)位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。 

危险:关闭机床后,至少等待 5 分钟,待电力消散后再在控制柜工作。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。 

2

拆下动力刀具驱动组件的盖 [1]。

从电机上断开电机电源线 [2] 的连接。

3

拆下电机 [1]。

握持动力刀具驱动组件的重量。

拆下 (3) 个 3/8-16 x 1 1/2" 内六角帽螺钉 (SHCS) [2]。

拆下动力刀具驱动组件的盖 [3]。

4

从拆下的动力刀具驱动组件上拆下冷却液喷嘴组件 [1] 和冷却液端口插头 [2]。

在更换的动力刀具驱动组件上安装这些组件:

  • 冷却液喷嘴组件 [1]
  • 冷却液 - 端口插头 [2]
  • o 环 [3]
  • 电机垫片 [7]
  • 电机 [6]
  • (4) 个垫圈 [5]
  • (4) 个 SHCS [4]

5

握持动力刀具驱动组件的重量。

拆下动力刀具驱动组件 [1]。

安装 (3) 个 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2]。

将电机电缆连接到电机。

6

拆下前加注塞 [1] 和后排放塞 [2]。

使用漏斗 [4] ,用美孚 SHC625 机油 [3] 加注动力刀具驱动组件。加注组件,直到机油 [5] 从后排放孔滴落。

安装前加注塞 [1] 和后排放塞 [2]。

安装动力刀具驱动组件的替换盖。

验证

1

按[开机]启动机床。

测试动力刀具,以确保一切正常运行。