My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Înlocuire ansamblu acționare sculă antrenată strung ST/DS - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/30/2023

Înlocuire ansamblu acționare sculă antrenată strung ST/DS


AD0333

Înlocuire ansamblu acționare sculă antrenată strung ST/DS - AD0333

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Strung ST/DS - Ansamblu acționare sculă antrenată - Înlocuire (6 pași) 3. Verificare (1 pas) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să înlocuiți ansamblul sculelor antrenate pentru strungurile ST/DS. Ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate transferă mișcarea de la servomotor la angrenajul castelului pentru a acționa sculele antrenate. Imaginea de mai jos vă arată (4) tipuri diferite de configurații pentru ansamblul de antrenare a ansamblului sculelor antrenate. 

  1. Ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate (pentru mașinile ST-10/15)
  2. Ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate (pentru mașinile ST-40/45)
  3. Ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate (pentru mașinile cu cap cap revolver VDI
  4. Ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate (pentru mașini cu cap revolver cu 24 de stații de scule)
  5. Dop port al lichidului de răcire
  6. Ansamblu ajutaj de lichid de răcire  

Acest document se aplică următoarelor truse:

  • 93-2592 ANSAMBLU DE ACȚIONARE A ANSAMBLULUI SCULELOR ANTRENATE 3K/6K LESS MTR

Condiţii obligatorii:

Atunci când instalați un ansamblu de acționare a ansamblului sculelor antrenate de schimb, este necesar să utilizați dopul portului pentru lichidul de răcire și ansamblul ajutaj pentru lichidul de răcire din ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate demontat. Asigurați-vă că instalați aceste piese pe ansamblul de acționare al ansamblului sculelor antrenate de schimb așa cum este prezentat pe ansamblul de acționare al ansamblului sculelor antrenate demontat.

Dacă înlocuiți un ansamblu de acționare a ansamblului sculelor antrenate fabricat înainte de iulie 2016, este necesar să comandați un capac de schimb. Capacul de schimb nu este inclus în trusa de service 93-2592.

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (cu capul revolver VBS30): P/N 25-2946D
  • ST-40/45 P/N 25-3524C

Scule necesare:

Pâlnie

 

Strung ST/DS - Ansamblu acționare sculă antrenată - Înlocuire

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuitului principal în poziția [OFF]. Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată. 

 Pericol: După oprirea maşinii, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a lucra în compartimentul de comandă, pentru a permite disiparea tensiunii. Așteptați ca LED-ul indicatorului de tensiune pe acționarea vectorială să se stingă complet. 

2

Scoateți capacul [1] pentru ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate.

Deconectați cablul de alimentare a motorului [2] de la motor. 

3

Scoateţi motorul [1].

Țineți greutatea ansamblului de acționare a ansamblului sculelor antrenate.

Scoateți (3) șuruburi cu cap tubular 3/8-16 x 1 1/2 (SHCS) [2].

Scoateți ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate [3].

4

Scoateți ansamblul ajutaj pentru lichidul de răcire [1] și dopul portului pentru lichidul de răcire [2] din ansamblul de acționare al ansamblului sculelor antrenate demontat.

Instalați aceste componente pe ansamblul de acționare al ansamblului sculelor antrenate de schimb:

  • ansamblu ajutaj de lichid de răcire [1]
  • priza portului lichidului de răcire [2]
  • garnituri inelare [3]
  • garnitură motor [7]
  • motor [6]
  • (4) şaibe [5]
  • (4) SHCS [4]

5

Țineți greutatea ansamblului de acționare a ansamblului sculelor antrenate.

Instalați ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate [1].

Instalați cele (3) șuruburi SHCS de 3/8-16 x 1 1/2" [2].

Conectaţi cablul vechi la motor.

6

Scoateți dopul de umplere frontală [1] și dopul de golire din spate [2].

Utilizați pâlnia [4] și umpleți ansamblul de acționare a ansamblului sculelor antrenate cu ulei Mobil SHC625 [3]. Umpleți ansamblul până când uleiul [5] se scurge din orificiul de scurgere din spate.

Instalați dopul de umplere frontală [1] și dopul de golire din spate [2].

Instalați capacul de schimb pentru ansamblul de acționare al ansamblului sculelor antrenate.

Verificare

1

Apăsați [POWER ON] pentrua porni mașina.

Testați ansamblul sculelor antrenate pentru a vă asigura că totul funcționează fără probleme.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.