MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST/DS Lathe Live Tool Drive Assembly Replacement - AD0333

Servisna domača stran Kako poteka postopek ST/DS Zamenjava sklopa pogona gnanega orodja stružnice - AD0333
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ST/DS Zamenjava sklopa pogona gnanega orodja stružnice


AD0333

ST/DS Zamenjava sklopa pogona gnanega orodja stružnice - AD0333

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. ST/DS stružnica - Sklop pogona gnanega orodja - Zamenjava (6 koraki) 3. Preverjanje (1 korak) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pove, kako zamenjati sklop pogona gnanega orodja za stružnice ST/DS. Sklop pogona gnanega orodja prenaša gibanje iz servo motorja v prestave za poganjanje gnanega orodja. Spodnja slika prikazuje (4) različne vrste konfiguracij za sklop pogona gnanega orodja. 

  1. Sklop pogona gnanega orodja (za stroje ST-10/15)
  2. Sklop pogona gnanega orodja (za stroje ST-40/45)
  3. Sklop pogona gnanega orodja (za stroje z VB ali VDI revolverjem)
  4. Sklop pogona gnanega orodja (za stroje s 24 postajami)
  5. Vtič za vrata emulzije
  6. Sklop šobe hladilne tekočine 

Ta dokumentacija se uporablja za naslednje komplete opreme:

  • 93-2592 POGON GNANEGA ORODJA ASSY 3K/6K LESS MTR

Predpogoji:

Ko namestite nadomestni sklop pogona gnanega orodja, morate uporabiti čep odprtine za emulzijo in sklop šobe hladilne tekočine iz odstranjenega sklopa pogona gnanega orodja. Prepričajte se, da te dele namestite na nadomestni sklop pogona gnanega orodja, kot je prikazano na odstranjenem sklopu pogona gnanega orodja.

Če zamenjate sklop pogona gnanega orodja, izdelanega pred julijem 2016, morate naročiti nadomestni pokrov. Nadomestni pokrov ni vključen v servisni komplet 93-2592.

  • ST-10/15: P/N 25-3388C
  • ST-20/30: P/N 25-2905D
  • ST-20/30 (z revolverjem VBS30): P/N 25-2946D
  • ST-40/45 P/N 25-3524C

Potrebna orodja:

Lijak

 

ST/DS stružnica - Sklop pogona gnanega orodja - Zamenjava

1

Pritisnite [POWER OFF] (IZKLOP).

Nastavite glavno stikalo v položaj za izklop [OFF]. Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko. 

  Nevarnost: Po izklopu stroja, pred začetkom dela v krmilni omari, počakajte vsaj 5 minut za odvod električne energije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne. 

2

Odstranite pokrov [1] za sklop pogona gnanega orodja.

Odklopite napajalni kabel motorja [2] iz motorja. 

3

Odstranite motor [1].

Držite težo sklopa pogona gnanega orodja.

Odstranite (3) vijake z vložno glavo 3/8-16 x 1 1/2" (SHCS) [2].

Odstranite sklop pogona gnanega orodja [3].

4

Odstranite sklop šobe hladilne tekočine [1] in vtič za vrata emulzije [2] iz odstranjenega sklopa pogona gnanega orodja.

Te komponente namestite na nadomestni pogonski sklop gnanega orodja:

  • Sklop šobe hladilne tekočine [1]
  • Vtič za vrata emulzije [2]
  • o-obroči [3]
  • Tesnilo motorja [7]
  • motor [6]
  • (4) podložke [5]
  • (4) SHCS [4]

5

Držite težo sklopa pogona gnanega orodja.

Namestite sklop pogona gnanega orodja [1].

Namestite (3) 3/8-16 x 1 1/2" SHCS [2].

Priključite kable motorja na motorju.

6

Odstranite sprednji polnilni čep [1] in zadnji drenažni čep [2].

Uporabite lijak [4] in napolnite sklop pogona gnanega orodja z oljem Mobil SHC625 [3]. Sklop polnite, dokler olje [5] ne kaplja iz zadnje odtočne luknje.

Namestite sprednji polnilni čep [1] in zadnji drenažni čep [2].

Namestite nadomestni pokrov sklopa pogona gnanega orodja.

Preverjanje

1

Pritisnite [POWER ON] za vklop stroja.

Preizkusite gnano orodje in preverite, ali vse deluje gladko.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.