My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
CDF Conveyor

A CDF szállítók előnyei

A CDF (chip disk filtration, forgótárcsás szűrős) forgácsszállító tökéletes megoldás a forgács okozta problémák elhárítására olyan alkalmazások vonatkozásában, ahol a könnyű súlyú forgácsanyagok a hűtőközeg tetején képesek lebegni, például alumínium vagy egyéb könnyű anyagok esetén. Mivel a forgács a hűtőközeggel együtt rátapadhat a szállítószalagra, még akár a hűtőközeg-tartályba és a gépbe is bejuthat.

A CDF forgácsszállító hasonló a hagyományos forgácsszállító futószalagokhoz, ugyanakkor a kiegészítő funkciói kiküszöbölik az ehhez hasonló problémákat. 

  • Kiküszöböli a forgács visszahordását a gépbe
  • A 24 mikronos tárcsás szűrő tisztán tartja a hűtőközeget a forgácsoktól és a törmeléktől
  • Az integrált visszaöblítő rendszer révén a forgács végig a futószalagon marad, így megfelelő módon a forgácsgaratba vagy a tárolóedénybe üríthető (mellékelt további szivattyúval)
  • Növeli az üzemidőt a termelékenység fokozása érdekében
  • Törmelékmentes hűtőközeg a jobb TSC teljesítményért
  • Elakadás esetén automatikusan irányt vált
  • A rendszer M-kódokkal vagy a hordozható vezérlőről is aktiválható
  • Beállítások a működési időtartam és időköz vezérlésére
  • Az emelési szög minimalizálja a hűtőközeg kijutást
  • Eltávolítás szabványos ipari tárolóedény magasságában

Forgótárcsás forgácsszűrő

A tárcsa (jobb oldalt) a szalag mozgásával egy időben forog, és összegyűjti a hűtőközeg felszínén lebegő forgácsot. A hűtőközeg áthalad az oldalán, így a forgács visszakerül a futószalagra, ahonnan a forgácstartó edénybe ürül. 

A tárcsa pont úgy működik, mint egy olajfölöző, csak forgácshoz. Kiemeli a hűtöközeggel utazó forgácsot, majd visszajuttatja a szállítószalagra.

  • Rozsdamentes acélból készült 24 mikronos tárcsás szűrő
  • A 0,027"-nél (686 µm) nagyobb szemcsék kiszűrésére hivatott

 

Működési elv

A CDF-szűrő oldalsó zsebei a hűtőközeg-tartály belseje felé néznek, így a hűtőközeg szabályos áramlása a zsebekbe nyomja a hűtőközeg felületén utazó forgácsot. A tárcsa forgásának köszönhetően a forgácsot kiemeli a tartályból a rendszer, visszahelyezi a szállítószalagra, ahonnan az megfelelő módon üríthető. 

A mellékelt szivattyú átvezeti a hűtőfolyadékot a tárcsás szűrőn, ezáltal az összegyűjtött forgácsot a szállítószalagra mossa, lehetővé téve ezzel annak kiürítését. 

Visszaöblítő szivattyú

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

A forgótárcsás szűrős forgácsszállítóhoz mellékelünk egy visszaöblítő szivattyút is, mellyel a forgács visszamosható a szalagra, és kiüríthető a gépből. A szivattyú a többi szivattyú mellé rögzíthető a hűtőközeg-tartályra.

  • Tartalmaz egy 1/4 lóerős (0,19 kW-os) szivattyút
  • 0,69 bar (10 psi) nyomás mellett percenként 22 liter (6 gallon) az áteresztőképessége 

Az automatikus forgácsszállítást vezérlő beállítások

  • A 114-es CONVEYOR CYCLE beállítás vezérli a szállítószalagos forgácsszállító automatikus működésének kezdeti időpontját egy ciklus során.
  • A 115-ös CONVEYOR ON-TIME beállítás vezérli a szállítószalagos forgácsszállító automatikus működésének időtartamát.
  • A 196-os CONVEYOR SHUTOFF beállítással megadható a forgácsszállító leállítását megelőző inaktív várakozási idő.

MEGJEGYZÉS: A gép ajtajait be kell zárni a szállítószalagos forgácsszállító működtetéséhez.

A forgácsszállító programozása

  • Az M31 elindítja a szállítószalagos forgácsszállító előre irányú működését. 
    • Miután elindult, és a gép ciklusban van, a forgácsszállító a 115-ös CONVEYOR ON-TIME beállításban megadott ideig működésben lesz, majd kikapcsol.
    • Miután elindult, és ciklusban fut, a forgácsszállító a 114-es CONVEYOR CYCLE beállításban megadott időt követően újraindul, és a 115-ös beállításban megadott ideig működésben lesz.
    • A ciklusidő alatt a forgácsszállító bekapcsolható a billentyűzet [CHIP FWD] gombjának megnyomásával. Indulás után a 114-es és 115-ös beállítások a fent leírtaknak megfelelően működésbe lépnek.
    • Ha a 114-es beállítás értéke 0, az automatikus forgácskihordás nem indítható.
       
  • Az M33 leállít minden automatikus forgácsszállító tevékenységet a ciklus során.
    • A ciklusidő alatt a kihordó a billentyűzet [CHIP STOP] gombjával manuálisan leállítható. Ez leállít minden automatikus forgácsszállító tevékenységet a ciklus során.

Manuális működés

  • Nyomja meg a billentyűzet [CHIP FWD] gombját a szállítószalagos forgácsszállító előre irányú működésének elindításához. 
  • Elakadás esetén nyomja meg a billentyűzet [CHIP REV] gombját a szállítószalagos forgácsszállító hátra irányú működésének elindításához.
  • Nyomja meg a billentyűzet [CHIP STOP] gombját a szállítószalagos forgácsszállító leállításához.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.