MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
CDF Conveyor

Vantaggi del convogliatore CDF

L’opzione del convogliatore CDF (filtrazione scarico trucioli) è la soluzione perfetta per i problemi di gestione dei trucioli causati da applicazioni che producono trucioli leggeri che possono galleggiare sul refrigerante, come l’alluminio e altri materiali leggeri. Questi trucioli possono spostarsi lungo il percorso del refrigerante e attaccarsi al nastro convogliatore, con conseguente trasferimento nel serbatoio del refrigerante e nella macchina.

Il convogliatore CDF è simile a un convogliatore trucioli a nastro standard, ma con funzionalità aggiuntive per risolvere questi problemi. 

  • Elimina il trasporto di trucioli nella macchina
  • Il filtro a disco con rete da 24 mantiene il serbatoio del refrigerante privo di trucioli e detriti
  • Il sistema di controlavaggio integrato mantiene i trucioli sul nastro per una corretta evacuazione nella tramoggia trucioli o nel contenitore dei trucioli (include una pompa aggiuntiva)
  • Aumenta il tempo di attività della macchina per una produzione maggiore
  • Refrigerante privo di detriti per prestazioni TSC migliori
  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Le impostazioni controllano l'intervallo e la durata dell'operazione
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Scarica all'altezza di un contenitore standard

Filtro a disco per trucioli

Il filtro a disco (a destra) ruota quando il convogliatore è in funzione e raccoglie i trucioli che galleggiano nel refrigerante. Il refrigerante viene pompato attraverso il lato mostrato per riportare i trucioli al convogliatore e quindi fuori nel contenitore dei trucioli. 

Il filtro è come uno skimmer, ma per i trucioli. Raccoglie i trucioli che sono già nel refrigerante e li solleva dal serbatoio per riportarli sul convogliatore.

  • Filtro con rete da 24 in acciaio inox
  • Sedimento dei filtri maggiore di 0,027" (686 µm)

 

Come funziona

Lo schermo CDF dispone di tasche sul lato rivolto verso l’interno del serbatoio del refrigerante e i trucioli che galleggiano nel refrigerante vengono spinti nelle tasche dal flusso regolare del refrigerante. Quando il disco ruota, i trucioli vengono sollevati dal serbatoio e quindi fatti defluire nuovamente sul convogliatore per essere evacuati. 

La pompa inclusa fa rifluire il refrigerante attraverso il filtro a disco per lavare i trucioli raccolti sul convogliatore, in modo che possano essere portati fuori dalla macchina. 

Pompa di controlavaggio

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

Il convogliatore con filtrazione scarico trucioli include una pompa separata per il lavaggio dei trucioli sul convogliatore e fuori dalla macchina. La pompa si monta sul serbatoio del refrigerante della macchina, accanto all’altra pompa o alle altre pompe.

  • Pompa da 0,19 kW (1/4 hp) inclusa
  • 22 litri (6 galloni) al minuto a 0,69 bar (10 psi) 

Impostazioni che controllano il funzionamento automatico del convogliatore

  • L'impostazione 114 CICLO EVACUATORE controlla l'intervallo in base al quale l’evacuatore a nastro avvierà il funzionamento automatico durante un ciclo.
  • L'impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO controlla la durata del funzionamento automatico dell’evacuatore a nastro.
  • L'impostazione 196 SPEGNIMENTO EVACUATORE specifica la quantità di tempo di inattività prima di arrestare l’evacuatore.

NOTA: Le porte dell'operatore devono essere chiuse per azionare l’evacuatore a nastro.

Funzionamento del programma dell’evacuatore

  • M31 avvia l’evacuatore a nastro nella direzione di avanzamento per rimuovere i trucioli. 
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, l’evacuatore funzionerà per il tempo specificato in Impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO, quindi si spegnerà.
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, l’evacuatore verrà riavviato dopo il tempo stabilito nell’Impostazione 114 CICLO EVACUATORE e funzionerà per il tempo specificato nell'impostazione 115.
    • Mentre la macchina sta eseguendo il ciclo, è possibile avviare l’evacuatore premendo il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera. Una volta avviata, le Impostazioni 114 e 115 hanno lo stesso effetto descritto in precedenza.
    • Se l'impostazione 114 è impostata su zero, non si verificherà il funzionamento automatico della coclea.
       
  • M33 interrompe tutte le operazioni automatiche dell’evacuatore durante il ciclo.
    • Se desideri interrompere manualmente l’evacuatore durante il ciclo, premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera. Ciò interrompe tutte le operazioni automatiche dell’evacuatore durante il ciclo.

Funzionamento manuale

  • Premi il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera per avviare l’evacuatore a nastro in avanti per rimuovere i trucioli. 
  • Premi il pulsante [CHIP REV] sulla tastiera per avviare l’evacuatore a nastro della coclea nella direzione opposta per eliminare un inceppamento.
  • Premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera per arrestare l’evacuatore a nastro.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.