CDF Conveyor

CDF 输送机优点

切屑盘过滤 (CDF) 输送机选件是切屑管理问题的完美解决方案,避免铝和其他轻质材质等的冷却液上漂浮轻屑。这些切屑会沿着冷却液路径移动并粘在传送带上,最终残留在冷却液箱和机床设备中。

此 CDF 输送机与标准皮带式排屑器类似,但增加了一定的功能,以便解决上述问题。 

  • 避免切屑残留到机床设备内
  • 24 网格盘过滤器使冷却液箱中没有切屑和碎屑
  • 集成的反冲洗系统将切屑保持在皮带上,以便正确排至切屑漏斗或料桶(包括附加泵)
  • 延长机器正常运行时间以提高产量
  • 冷却液无杂物,可提供更好的 TSC 性能
  • 发生卡机时自动翻转螺杆
  • 通过 M 代码激活,或直接通过控制垂体激活
  • “设置”控制操作的时间间隔和持续时间
  • 抬升角度,最大程度挤出冷却液
  • 按标准桶高度排放

切屑盘过滤器

当输送机运行时,切屑盘(右侧)旋转,收集冷却液内漂浮的切屑。冷却液通过所示侧泵送,使切屑返回至传送带,然后再排出至切屑桶。 

切屑盘与撇油器类似,只是用于切屑。其可收集冷却液内的切屑,并将其抬高至冷却液箱外,以将其返回至传送带。

  • 不锈钢 24 网格过滤器
  • 过滤器沉淀物大于 0.027" (686 µm)

 

工作原理

CDF 筛网在面对冷却剂箱内部的一侧有凹穴,并且通过常规的冷却液流动将漂浮在冷却液中的切屑推入凹穴内。随着切屑盘旋转,切屑抬升至切屑槽外,然后冲回至传送带上以排空。 

随附的泵将冷却剂通过切屑盘过滤器流回,以将收集的切屑冲洗到传送带,以将其排出机床设备外。 

反洗泵

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

切屑盘过滤输送机配备单独的泵,用于将切屑冲回至带式输送机,然后排出机床设备。此泵安装在机床冷却液箱上,邻近一个或多个泵。

  • 配备 1/4 hp (0.19 kW) 泵
  • 10 psi(0.69 巴)时为每分钟 6 加仑(22 升) 

控制自动排屑器操作的设置

  • 设置 114 CONVEYOR CYCLE 可控制带式排屑器在一个循环期间开始自动操作的间隔。
  • 设置 115 CONVEYOR ON-TIME 可控制带式排屑器的自动运行时间间隔。
  • 设置 196 CONVEYOR SHUTOFF 指定排屑器停止前,无活动等待的时间。

说明:操作带式排屑器时,操作门必须关闭。

编程排屑器操作

  • M31 以向前位置启动带式排屑器,以移除切屑。 
    • 启动后,机床处于循环中,输送带将按 Setting 115 CONVEYOR ON-TIME 指定时间运行,然后关闭。
    • 启动后,机床处于循环中,在 Setting 114 CONVEYOR CYCLE 所设置时间过后,输送带将重启,并按 Setting 115 指定时间运行。
    • 机床处于循环中时,您可按键盘上的 [CHIP FWD] 按钮启动排屑器。启动后,设置 114 和 115 的效应与上述相同。
    • 如 设置 114 设置为 0,则将不会发生自动螺杆操作。
       
  • M33 停止所有循环内的自动排屑器操作。
    • 按键盘上的 [CHIP STOP] 按钮,手动停止处于循环中的排屑器。这将停止循环中的所有自动排屑器操作。

手动操作

  • 按键盘上的 [CHIP FWD] 按钮,以向前方向启动带式排屑器,以移除切屑。 
  • 按键盘上的 [CHIP REV] 按钮,以向后方向启动螺杆带式排屑器,以移除堵塞物。
  • 按键盘上的 [CHIP STOP] 按钮以停止带式排屑器。