My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
CDF Conveyor

Zalety przenośnika CDF

Opcjonalny przenośnik z filtrem tarczowym CDF idealnie rozwiązuje problem zanieczyszczenia chłodziwa wiórami przy obróbce aluminium i innych lekkich materiałów. Wióry mogą przemieszczać się wraz z chłodziwem i osiadać na pasie przenośnika, a następnie przedostawać się do zbiornika chłodziwa oraz do maszyny.

Przenośnik CDF jest podobny do standardowego pasowego przenośnika wiórów, ale dysponuje dodatkowymi funkcjami, które pozwalają rozwiązać ten problem. 

  • Eliminuje przenoszenie wiórów z powrotem do maszyny
  • 24-mikronowy filtr tarczowy uniemożliwia przedostawanie się wiórów i innych odpadów do zbiornika chłodziwa
  • Zintegrowany system czyszczenia przepływem zwrotnym utrzymuje wióry na pasie i umożliwia ich zrzut do leja na wióry lub pojemnika (dodatkowa pompa w zestawie)
  • Dłuższy czas dostępności maszyny pozwala zwiększyć wydajność
  • Czyste chłodziwo zwiększa wydajność TSC
  • Automatycznie cofa się, gdy wystąpi zacięcie
  • Aktywacja kodami M lub obsługiwany ręcznie z kasety sterowniczej
  • Ustawienia sterują długością interwału i czasem trwania pracy
  • Kąt pochylenia minimalizuje przenoszenie chłodziwa
  • Wyrzut wiórów na wysokości standardowej beczki przemysłowej

Dysk tarczowy do usuwania wiórów

Dysk tarczowy (po prawej) obraca się wraz z ruchem przenośnika i zbiera wióry unoszące się w chłodziwie. Chłodziwo jest przepompowywane w odpowiednim kierunku, a wióry trafiają z powrotem na pas przenośnika i następnie do pojemnika. 

Tarcza filtra działa na zasadzie separatora oleju, ale wychwytuje wióry. Wióry znajdujące się w chłodziwie są usuwane ze zbiornika i trafiają na pas przenośnika.

  • 24-mikronowy filtr z siatki ze stali nierdzewnej
  • Filtry zatrzymują cząstki o rozmiarze większym niż 686 µm (0.027")

 

Jak to działa?

Filtr CDF jest wyposażony w kieszenie po stronie skierowanej do wnętrza zbiornika chłodziwa. Wióry unoszące się w chłodziwie trafiają do kieszeni filtra wraz z jego przepływem. Tarcza filtra obraca się usuwając wióry ze zbiornika. Są one następnie spłukiwane z powrotem na pas i usuwane z instalacji. 

Za pomocą pompy będącej częścią zestawu chłodziwo jest kierowane na tarczę filtra i spłukuje nagromadzone wióry na pas przenośnika, aby można było je usunąć z maszyny. 

Pompa płucząca

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

Przenośnik z filtrem tarczowym jest wyposażony w oddzielną pompę umożliwiającą spłukiwanie wiórów z powrotem na pas i usuwanie ich z maszyny. Pompę montuje się na zbiorniku chłodziwa, obok innych pomp.

  • Zestaw zawiera pompę o mocy 1/4 KM (0,19 kW)
  • Wydajność 22 l na minutę przy 0,69 bara (10 psi) 

Ustawienia sterujące pracą przenośnika w trybie automatycznym

  • Ustawienie 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) steruje odstępem w czasie, po którym przenośnik typu taśmowego rozpocznie pracę w trybie automatycznym podczas cyklu.
  • Ustawienie 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA) steruje czasem pracy przenośnika typu taśmowego w trybie automatycznym.
  • Ustawienie 196 CONVEYOR SHUTOFF (WYŁĄCZENIE PRZENOŚNIKA) określa czas czekania bez aktywności przed wyłączeniem przenośnika.

UWAGA: Obsługa przenośnika typu taśmowego jest możliwa tylko przy zamkniętych drzwiczkach operatora.

Programowanie pracy przenośnika

  • M31 włącza przenośnik typu taśmowego w kierunku do przodu w celu usunięcia wiórów. 
    • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA), a następnie wyłączy się.
    • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik uruchomi się ponownie po okresie wskazanym w ustawieniu 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) i będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115.
    • Jeśli maszyna wykonuje cykl, można uruchomić przenośnik wciskając przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze. Po uruchomieniu, ustawienia 114 i 115 mają taki sam efekt, jak opisano powyżej.
    • Jeśli ustawienie 114 wynosi zero, przenośnik nie będzie pracował w trybie automatycznym.
       
  • M33 zatrzymuje pracę przenośnika w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.
    • Można ręcznie zatrzymać przenośnik podczas trwania cyklu, wciskając przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze. Spowoduje to przerwanie pracy przenośnika w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.

Obsługa manualna

  • Wcisnąć przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik typu taśmowego w kierunku do przodu, co usunie wióry. 
  • Wcisnąć przycisk [CHIP REV] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik typu taśmowego w kierunku do tyłu, co usunie zacięcie.
  • Wcisnąć przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze, aby zatrzymać przenośnik typu taśmowego.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.