CDF Conveyor

CDFコンベヤの利点

CDF(チップディスクろ過)コンベヤオプションは、アプリケーションによって生じる、アルミニウムや他の軽い材質のチップがクーラントに浮遊するというチップ管理上の問題を、解決するのに最適なソリューションです。これらのチップはクーラントの流れに乗って移動し、コンベヤベルトに付着してクーラントタンクや機械に残留する結果となります。

CDFコンベヤは標準のベルトスタイルのチップコンベヤに見えますが、このような問題を解決するために付加された機能を持っています。 

  • 機械に戻るチップ残留物を除去
  • 24メッシュ ディスクフィルターでクーラントタンクからチップや破片を除去
  • 統合型逆洗システムがベルトに付着したチップをチップホッパーあるいはバレルへ確実に排出(追加のポンプを含む)
  • 機械の稼働時間増加で生産アップ
  • 残留物のないクーラントでTSCパフォーマンス向上
  • 詰まりが発生すると自動的に反転します
  • Mコードまたはコントロールペンダントで起動
  • 動作間隔と時間は設定で制御
  • クーラントの排出を最小化するリフト角
  • 標準的な工業用バレルの高さで排出

チップディスクフィルター

フィルターディスク(右側)はコンベヤが動くと回転し、クーラントに浮遊するチップを回収します。クーラントが示された側からポンプで流される際に、チップをコンベヤベルトに戻し、さらにチップバレルへ送り出します。 

このディスクはオイルスキマーのようですがチップ用です。クーラントに残ったチップを拾い、タンクから持ち上げてコンベヤベルトに戻します。

  • ステンレス鋼24メッシュフィルター
  • 0.027" (686 µm) より大きい沈澱物をろ過

 

仕組み

CDFスクリーンにはクーラントタンク内側に面している方にポケットがあります。クーラントの中で浮遊するチップは、定期的なクーラントの流れによってそのポケットへ押し流されます。ディスクの回転によってチップはタンクから押し上げられ、コンベヤベルトへ流し戻されることで排出されます。 

付属のポンプは、クーラントをディスクフィルターを通して逆流させて、回収したチップをコンベヤベルトに集め、機械から排出することができるようにします。 

逆洗ポンプ

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

チップディスクろ過コンベヤには、チップをベルトコンベヤに戻し機械から排出するための別のポンプが付いています。このポンプは、他のポンプ横の機械クーラントタンク上に取付けられています。

  • 1/4hp (0.19 kW) ポンプ付き
  • 10psi (0.69バー) で毎分6ガロン (22リットル) 

自動コンベヤ動作を制御する設定

  • 設定114コンベヤ サイクルで、オーガー(マルチオーガーまたはベルト式コンベヤ)がサイクル中に自動運転を開始する間隔を制御します。
  • 設定115コンベヤ オンタイムで、ベルト式コンベヤが自動運転中に稼動する時間を制御します。
  • 設定196コンベヤシャットオフで、コンベヤを停止する前にアクティビティなしで待機する時間を指定します。

注記:ベルト式コンベヤを操作するには、オペレーターのドアを閉じる必要があります。

コンベヤ動作をプログラミング

  • M31は、ベルト式コンベヤを最初に順方向で動かすことでチップを取り除きます。 
    • 起動すると、機械のサイクル中、コンベヤは「設定115CONVEYOR ON-TIME」で指定された時間にわたって動作し、その後停止します。
    • 起動すると、機械のサイクル中、コンベヤは「設定114 CONVEYOR CYCLE」の時間後に再起動し、「設定115」で指定された時間にわたって動作します。
    • 機械のサイクル中に、キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すとコンベヤを始動できます。起動すると、設定114と115は上記と同様に機能します。
    • 設定114をゼロに設定すると、自動コンベヤ動作は発生しません。
       
  • M33はサイクル中の自動コンベヤ動作をすべて停止します。
    • サイクル中にコンベヤを手動で停止するには、キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押します。これにより、サイクル中の自動コンベヤ動作はすべて停止します。

手動操作

  • キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すと、切粉を除去するために、ベルト式コンベヤが前方に始動します。 
  • キーボードの[CHIP REV]ボタンを押すと、詰まりを解消するために、ベルト式コンベヤが反転始動します。
  • キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押すと、ベルト式コンベヤが停止します。