My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
CDF Conveyor

Výhody dopravníku CDF

Možnost dopravníku CDF (disková filtrace třísek) je ideální řešení pro manipulaci s třískami při obrábění, při kterém vznikají lehké třísky, které plavou na chladicí kapalině, například hliník a další lehké materiály. Tyto třísky se mohou dostat do rozvodu chladicí kapaliny a přilepit se na dopravník. Odtud se dostanou do nádrže chladicí kapaliny a do stroje.

Dopravník CDF je podobný standardnímu pásovému dopravníku třísek, ale s přidanými prvky pro řešení těchto problémů. 

  • Zabraňuje přenosu třísek zpět do stroje.
  • 24mikronový diskový filtr udržuje nádrž chladicí kapaliny bez třísek a nečistot.
  • Integrovaný systém zpětného proplachu udržuje třísky na pásu pro řádné odstranění do výsypky třísek nebo sudu na třísky (obsahuje další čerpadlo).
  • Prodlužuje dobu provozuschopnosti stroje pro zvýšenou produkci.
  • Chladicí kapalina bez nečistot pro lepší výkon TSC
  • Systém v případě blokování automaticky zapne zpětný chod.
  • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo zavěšeného řídícího panelu
  • Nastavení řídí interval a délku operace.
  • Úhel zvednutí minimalizuje zpracování chladicí kapaliny.
  • Vykládka probíhá ve standardní výšce bubnu.

Diskový filtr třísek

Diskový filtr (vpravo) se otáčí, když je dopravník spuštěný, a shromažďuje třísky, které plavou v chladicí kapalině. Chladicí kapalina je čerpána zobrazenou stranou, aby se třísky vrátily na dopravní pás a poté do sudu na třísky. 

Disk je jako sběrač oleje, ale na třísky. Zachycuje třísky, které se již nacházejí v chladicí kapalině, vyzvedá je z nádrže a vrací zpět na dopravní pás.

  • Nerezový sítkový filtr 24
  • Filtruje usazeniny větší než 0,027" (686 µm)

 

Jak to funguje

Síto CDF má kapsy na straně, která je obrácena k vnitřku nádrže chladicí kapaliny. Třísky, které plavou v chladicí kapalině, jsou tlačeny do kapes pravidelným průtokem chladicí kapaliny. Jak se disk otáčí, třísky jsou vyzvednuty z nádrže a poté jsou spláchnuty zpět na dopravní pás, odkud jsou odstraněny. 

Integrované čerpadlo čerpá chladicí kapalinu zpět přes diskový filtr a splachuje shromážděné třísky na dopravní pás, ze kterého jsou odstraňovány. 

Čerpadlo zpětného proplachu

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

Dopravník diskové filtrace třísek obsahuje samostatné čerpadlo na splachování třísek zpět na pásový dopravník a pryč ze stroje. Čerpadlo se upevňuje na nádrž chladicí kapaliny stroje, vedle dalšího čerpadla nebo čerpadel.

  • Součástí dodávky je čerpadlo 1/4 hp (0,19 kW)
  • 6 galonů (22 litrů) za minutu při 10 psi (0,69 bar) 

Nastavení, která řídí činnost automatického dopravníku.

  • Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE řídí interval, ve kterém během cyklu začne pásový dopravník automatickou činnost.
  • Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME řídí délku doby, po kterou pásový dopravník při automatické činnosti poběží.
  • Nastavení 196 CONVEYOR SHUTOFF určuje dobu čekání při nečinnosti předtím, než se dopravník zastaví.

POZNÁMKA: Dvířka pro obsluhu musí být zavřená, aby mohl pásový dopravník běžet.

Program činnosti dopravníku

  • M31 spustí pásový dopravník v dopředném směru, aby se odstranily třísky. 
    • Po spuštění a zahájení cyklu stroje dopravník poběží po dobu stanovenou v nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME a poté se vypne.
    • Po spuštění stroj přejde do cyklu, dopravník se po době uvedené v nastavení 114 CONVEYOR CYCLE znovu spustí a poběží po dobu uvedenou v nastavení 115.
    • Až bude stroj v cyklu, můžete dopravník spustit stisknutím tlačítka [CHIP FWD] na klávesnici. Po spuštění budou mít Nastavení 114 a 115 stejný účinek, jaký byl popsán výše.
    • Je-li Nastavení 114 nastaveno na nulu, pak k automatické činnosti šneka nedojde.
       
  • M33 během cyklu zastaví veškerou činnost automatického dopravníku.
    • Dopravník můžete během cyklu zastavit ručně stisknutím tlačítka [CHIP STOP] na klávesnici. Tím během cyklu zastavíte veškerou činnost automatického dopravníku.

Ruční operace

  • Pokud chcete pásový dopravník spustit v dopředném směru, aby se odstranily třísky, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP FWD]. 
  • Pokud chcete pásový dopravník spustit ve zpětném směru, aby se odstranil uvíznutý materiál, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP REV].
  • Chcete-li pásový dopravník zastavit, stiskněte tlačítko [CHIP STOP] na klávesnici.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.