Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
CDF Conveyor

Ugodnosti pri uporabi transportnega traku za kolutno filtriranje ostružkov

Možnost izbire transportnega traku za kolutno filtriranje ostružkov (chip disk filtration, CDF) je popolna rešitev za težave pri upravljanju ostružkov, ki se pojavijo pri obdelavi materialov, čigar ostružki lahko plavajo v hladilni tekočini, kot je aluminij in drugi lahki materiali. Ti ostružki lahko potujejo po poti hladilne tekočine, se zalepijo na transportni trak, ter se prenesejo v rezervoar hladilne tekočine in v stroj.

Transportni trak za kolutno filtriranje ostružkov je podoben standardnemu tračnemu transporterju za ostružke z jermenskim prenosom, ki so mu dodane funkcije za rešitev omenjenih težav. 

  • Dodatne funkcije preprečijo prenos ostružkov v notranjost stroja
  • 24-mikronski kolutni filter z mrežico odstranjuje ostružke in druge delce usedlin iz rezervoarja emulzije
  • Vgrajen sistem za izpiranje na umazani strani filtra zadržuje ostružke na transportnem traku in jih ustrezno odvaja do zbiralnega lijaka ali soda za ostružke (sistem vključuje dodatno črpalko)
  • Zvišuje zgornji čas zmogljivosti stroja za boljšo produktivnost
  • Hladilna tekočina ne vsebuje delcev umazanije, da se zagotovi boljše hlajenje skozi vreteno (TSC)
  • Samodejno se pomakne nazaj, če pride do zagozditve
  • Aktivira se prek M-kode ali prek krmilja
  • Z nastavitvami se nadzorujeta interval in trajanje operacije
  • Nagibni kot zmanjša odvajanje emulzije
  • Izmet na višini standardnega industrijskega soda

Kolutni filter za odstranjevanje ostružkov

Med obratovanjem transportnega traku se kolut filtra (na desni) vrti in zbira ostružke, ki plavajo v hladilni tekočini. Hladilna tekočina se črpa skozi bočno stran, kot je prikazano, da se ostružki vrnejo na transportni trak, in prenesejo do soda za ostružke, zunaj delovnega območja stroja. 

Kolut deluje kot pobiralnik olja, vendar pobira ostružke. Kolut pobira ostružke, ki plavajo v hladilni tekočini in jih odstrani iz rezervoarja, da jih vrne na transportni trak.

  • 24-mikronski kolutni filter iz nerjavečega jekla z mrežico
  • Filltrira usedline velikosti nad 0,027" (686 µm)

 

Kako to deluje

Mreža za kolutno filtriranje ostružkov ima vdolbine na robu, ki je obrnjen v notranjost rezervoarja; ostružki, ki plavajo v hladilni tekočini, se potiskajo v vdolbine med delovnim tokom hladilne tekočine. Vrtljivi kolut med rotacijo dviguje ostružke iz rezervoarja, ki se nato izperejo nazaj na transportni trak, da se prenesejo zunaj delovnega območja stroja. 

Črpalka, ki je del filtrirnega sistema, črpa hladilno tekočino nazaj skozi kolutni filter, da izpere zbrane ostružke na transportni trak, ki jih bo prenesel do zbirne točke zunaj stroja. 

Črpalka za izpiranje umazane strani filtra

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

Transportni trak za kolutno filtriranje ostružkov vključuje ločeno črpalko za izpiranje ostružkov nazaj na transportni trak, ki prenese ostružke ven iz stroja. Črpalka se montira na rezervoar hladilne tekočine za stroj, zraven druge črpalke ali drugih črpalk.

  • Vključuje črpalko 1/4 hp (0,19 kW)
  • 6 galon (22 litrov) na minuto pri 10 psi (0,69 bara) 

Nastavitve, ki nadzirajo operacije avtomatskega tračnega transporterja

  • Nastavitev 114 CIKEL TRANSPORTERJA nadzira interval, v katerem bo tračni transporter začel samodejno delovati med ciklom.
  • Nastavitev 115 ČAS DELOVANJA TRANSPORTERJA nadzira trajanje delovanja tračnega transporterja v samodejnem načinu.
  • Nastavitev 196 IZKLOP TRANSPORTERJA določi, koliko časa mora miniti brez aktivnosti pred ustavitvijo polžnega transporterja.

OPOMBA: Za delovanje tračnega transporterja morajo biti vrata upravljavca zaprta.

Delovanje programa transporterja

  • M31 požene tračni transporter v smeri naprej, da odstrani odrezke. 
    • Ko se transporter požene in je stroj v ciklu, bo transporter deloval toliko časa, kot je predpisano v nastavitvi 115 ČAS DELOVANJA TRANSPORTERJA, nato pa se bo izključil.
    • Ko se transporter požene in je stroj v ciklu, se bo transporter znova zagnal po preteku časa, ki je določen v nastavitvi 114 CIKEL TRANSPORTERJA, nato pa bo deloval toliko časa, kot je predpisano v nastavitvi 115.
    • Medtem ko je stroj v ciklu, lahko poženete tračni transporter s pritiskom na tipko [CHIP FWD] na tipkovnici. Ko se polžni transporter požene, imata nastavitvi 114 in 115 enak učinek, kot je opisano zgoraj.
    • Če je nastavitev 114 nastavljena na nič, se delovanje avtomatskega polžnega transporterja ne bo aktiviralo.
       
  • M33 ustavi celotno delovanje avtomatskega transporterja med izvajanjem cikla.
    • Med izvajanjem cikla lahko ročno ustavite tračni transporter s pritiskom na tipko [CHIP STOP] na tipkovnici. To ustavi celotno delovanje avtomatskega tračnega transporterja med izvajanjem cikla.

Ročno obratovanje

  • Pritisnite tipko [CHIP FWD] na tipkovnici, da poženete tračni transporter v smeri naprej, da odstrani odrezke. 
  • Pritisnite tipko [CHIP REV] na tipkovnici, da poženete tračni transporter v obratni smeri, da odstranite blokado.
  • Pritisnite tipko [CHIP STOP] na tipkovnici, da ustavite tračni transporter.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.