MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
CDF Conveyor

Voordelen CDF-transportband

De optionele CDF (chip disk filtration)-transporteur is de perfecte oplossing voor spanenbeheerproblemen veroorzaakt door toepassingen die lichte spanen produceren die op het koelmiddel kunnen drijven, zoals aluminium en andere lichte materialen. Deze spanen kunnen met het koelmiddel meekomen en aan de transportband blijven kleven, met als gevolg dat ze in de koelmiddeltank en de machine terechtkomen.

De CDF-transportband is vergelijkbaar met een standaard spanentransportband, maar met extra functies om deze problemen op te lossen. 

  • Voorkomt het terugvoeren van spanen in de machine
  • 24-mazig schijffilter houdt de koelmiddeltank vrij van spanen en vuil
  • Geïntegreerd terugspoelsysteem houdt spanen op de band voor een goede afvoer naar de spanencontainer of de ton (inclusief extra pomp)
  • Verhoogt up-time van de machine voor meer productie
  • Vuilvrij koelmiddel voor betere TSC-prestaties
  • Keert automatisch om als er iets vastloopt
  • Geactiveerd via M-code of vanaf het bedieningspaneel
  • Instellingen bepalen het interval en de duur van de bewerking
  • Hefhoek minimaliseert het gebruik van koelmiddel
  • Loost bij een standaard industriële cilinder

Spaanderschijffilter

De filterschijf (rechts) draait wanneer de transportband loopt en vangt spanen op die in het koelmiddel drijven. Koelmiddel wordt door de getoonde zijde gepompt om de spanen terug te voeren naar de transportband, en vervolgens naar de spaanderopslag. 

De schijf werkt als een olieskimmer, maar dan voor spaanders. Hij neemt de spanen op die zich reeds in het koelmiddel bevinden, tilt ze uit de tank en brengt ze terug naar de transportband.

  • Roestvrijstalen 24-mazig filter
  • Filtersediment groter dan 0,027" (686 µm)

 

Hoe het werkt

Het CDF-scherm heeft gaten aan de kant die naar de binnenkant van de koelmiddeltank zijn gericht en de in de koelvloeistof drijvende spanen worden door de regelmatige koelmiddelstroom in de gaten geduwd. Terwijl de schijf draait, worden de spanen uit de tank getild, en vervolgens teruggespoeld op de transportband om te worden afgevoerd. 

De meegeleverde pomp voert het koelmiddel terug door het schijvenfilter om de verzamelde spanen op de transportband te spoelen, zodat ze uit de machine kunnen worden afgevoerd. 

Terugspoelpomp

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

De bandtransporteur voor spaanderschijffiltratie heeft een afzonderlijke pomp om de spaanders terug op de bandtransporteur en uit de machine te spoelen. De pomp wordt op de koelmiddeltank van de machine gemonteerd, naast de andere pomp, of pompen.

  • Inclusief pomp van 1/4 pk (0,19 kW)
  • 6 gallon (22 liter) per minuut bij 10 psi (0,69 bar) 

Instellingen die de automatische werking van de transportband bedienen

  • Instelling 114 TRANSPORTCYCLUS bedient de interval waarbij de bandtransporteur tijdens een cyclus automatisch in werking treedt.
  • Instelling 115 TRANSPORTEUR OP TIJD bepaalt de duur dat de bandtransporteur tijdens de automatische werkingsduur zal draaien.
  • Instelling 196 TRANSPORTEUR UITSCHAKELING bepaalt de tijdsduur om zonder activiteiten te wachten voordat de transportband wordt stilgelegd.

LET OP: De bedieningsdeuren moeten gesloten zijn om de bandtransporteur te bedienen.

Gebruik van de transportband programmeren

  • M31 start de bandtransporteur in voorwaartse richting om spanen te verwijderen. 
    • Als de machine eenmaal is gestart en in cyclus is, draait de transportband gedurende de tijd die is vastgelegd in Instelling 115 TRANSPORTEUR AAN-TIJD en schakelt vervolgens uit.
    • Als de machine eenmaal is gestart en in cyclus is, start de transportband opnieuw na de tijd in Instelling 114 TRANSPORTEURCYCLUS en draait gedurende de in Instelling 115 aangegeven tijd.
    • Terwijl de machine in cyclus is, kunt u de transportband starten door op de toets [CHIP FWD] op het toetsenbord te drukken. Eenmaal gestart hebben de Instellingen 114 en 115 hetzelfde effect als hierboven beschreven.
    • Als Instelling 114 op nul is ingesteld, zal er geen automatische vijzelwerking plaatsvinden.
       
  • M33 stopt alle automatische werking van de transportband tijdens de cyclus.
    • Stop de transportband handmatig tijdens de cyclus door op de toets [CHIP STOP] op het toetsenbord te drukken. Dit stopt alle automatische werking van de transportband tijdens de cyclus.

Handmatige bediening

  • Druk op de toets [CHIP FWD] op het toetsenbord om de bandtransporteur in de voorwaartse richting te starten om de spanen te verwijderen. 
  • Druk op de toets [CHIP REV] op het toetsenbord om de bandtransporteur in de omgekeerde richting te starten om de opstopping te verwijderen.
  • Druk op de toets [CHIP STOP] op het toetsenbord om de bandtransporteur stop te zetten.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.