MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
CDF Conveyor

Benefícios da Transportadora com CDF

A opção de transportadora com CDF (filtragem com disco de limalha) é a solução perfeita para problemas de gestão de limalhas causados por aplicações que produzem limalhas leves que podem flutuar no líquido de refrigeração, tais como o alumínio e outros materiais leves. Estas limalhas podem percorrer o caminho do líquido de refrigeração e aderir à correia transportadora, resultando no transporte para o depósito do fluido de refrigeração e para a máquina.

A transportadora com CDF é semelhante a um transportador de limalha de tipo padrão com correia, mas com características adicionais para resolver estes problemas. 

  • Elimina o transporte de limalhas de volta para a máquina
  • O filtro de disco em rede de 24 mantém o depósito do fluido de refrigeração livre de limalha e detritos
  • O sistema integrado de evacuação mantém as limalhas na correia para uma evacuação adequada para a tremonha de limalha ou barril (inclui bomba adicional)
  • Aumenta o tempo de funcionamento da máquina para mais produção
  • Fluido de refrigeração sem detritos para melhor desempenho TSC
  • Recua automaticamente em caso de encravamento.
  • Ativado via código M ou do anexo de controlador
  • As definições controlam o intervalo e a duração do funcionamento
  • O ângulo do elevador minimiza o fluxo do líquido de refrigeração
  • Descarrega à altura de um cilindro padrão

Filtro de disco de limalha

O disco filtrante (à direita) gira quando o transportador está a funcionar e recolhe as limalhas que estão a flutuar no líquido de refrigeração. O fluido de refrigeração é bombeado através do lado mostrado para devolver as limalhas à correia transportadora e depois para fora para o barril de limalha. 

O disco é como um escumador de óleo, mas para limalhas. Apanha as limalhas que já estão no líquido de refrigeração e levanta-as para fora do tanque para as devolver à correia transportadora.

  • Filtro de rede 24 em aço inoxidável
  • Filtra sedimentos maiores do que 0,027" (686 µm)

 

Como funciona

A tela do CDF tem bolsas de lado que estão viradas para o interior do depósito do fluido de refrigeração e as limalhas que flutuam no fluido de refrigeração são empurradas para as bolsas pelo fluxo regular do mesmo. À medida que o disco gira, as limalhas são retiradas do tanque e depois arrastadas de novo na correia transportadora para serem evacuadas. 

A bomba incluída faz fluir o líquido de refrigeração de volta através do filtro do disco para lavar as limalhas recolhidas na correia transportadora, para que possam ser transportadas para fora da máquina. 

Bomba de evacuação

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

A transportadora de filtragem com disco de limalha inclui uma bomba separada para arrastar as aparas de volta para a correia transportadora e para fora da máquina. A bomba monta-se no depósito do fluido de refrigeração da máquina, ao lado da outra bomba, ou bombas.

  • Inclui bomba de 1/4 hp (0,19 kW)
  • 6 galões (22 litros) por minuto a 10 psi (0,69 bar) 

Definições que controlam o funcionamento do transportador automático

  • Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR controla o intervalo no qual o transportador de tipo correia irá iniciar o funcionamento automático durante um ciclo.
  • Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR controla a duração do transportador de tipo correia) funcionará durante o funcionamento automático.
  • Definição 196 DESLIGAR O TRANSPORTADOR especifica o período de tempo de espera sem atividade antes de parar o transportador.

NOTA: As portas do operador devem ser fechadas para operar o transportador de tipo correia.

Programar o funcionamento do transportador

  • M31 inicia o transportador do tipo correia na direção de avanço para remover as limalhas. 
    • Uma vez iniciado, e quando a máquina estiver em ciclo, o transportador funcionará durante o tempo especificado na Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR e, em seguida, desligará.
    • Uma vez iniciado, e quando a máquina estiver em ciclo, o transportador reiniciará após o tempo especificado na Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR e funcionará durante o período de tempo especificado na Definição 115.
    • Quando a máquina estiver em ciclo, pode iniciar o transportador ao premir o botão [CHIP FWD] no teclado. Uma vez iniciadas, as Definições 114 e 115 têm um efeito igual ao acima descrito.
    • Se a Definição 114 estiver definida para zero, não haverá funcionamento automático da broca.
       
  • M33 pára, na totalidade, o funcionamento automático do transportador durante o ciclo.
    • Pode parar o transportador manualmente durante o ciclo ao premir o botão [CHIP STOP] no teclado. Isto pára o todo o funcionamento automático do transportador durante o ciclo.

Funcionamento manual

  • Prima o botão [CHIP FWD] no teclado para iniciar o transportador de tipo correia na direção de avanço para remover as limalhas. 
  • Prima o botão [CHIP REV] no teclado para iniciar o transportador de tipo correia na direção inversa para eliminar um encravamento.
  • Prima o botão [CHIP STOP] no teclado para parar o transportador de tipo correia.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.