CDF Conveyor

CDF 컨베이어의 장점

CDF(칩 디스크 여과) 컨베이어 옵션은 알루미늄 및 기타 가벼운 재료와 같이 냉각수에 뜰 수 있는 가벼운 칩을 생산하는 응용 장치로 인해 발생하는 칩 관리 문제에 완벽한 솔루션입니다. 이러한 칩은 절삭유 경로를 따라 이동하여 컨베이어 벨트에 달라 붙어 절삭유 탱크와 기계로 전달될 수 있습니다.

CDF 컨베이어는 표준 벨트형 칩 컨베이어와 유사하지만 이러한 문제를 해결하는 기능이 추가되었습니다. 

  • 칩이 기계로 다시 전달되는 것을 방지합니다
  • 24메쉬 디스크 필터로 절삭유 탱크에 칩과 이물질이 없도록 유지합니다
  • 통합 백워시 시스템은 칩 호퍼 또는 배럴(추가 펌프 포함)로 적절히 배출되도록 벨트 위에 칩을 유지합니다
  • 기계 가동 시간 늘려 생산 증대
  • 절삭유에 이물질이 없어 TSC 성능이 개선됨
  • 잼이 발생하면 자동으로 후퇴합니다.
  • M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 간격 및 작동 기간 제어 설정
  • 절삭유 이송을 최소화하는 상승 각도
  • 표준 배럴 높이에서 배출

칩 디스크 필터

컨베이어가 작동 중일 때 필터 디스크(오른쪽)가 회전하여 절삭유에 떠있는 칩을 수집합니다. 절삭유는 그림에 표시된 측면을 통해 펌핑되어 칩을 컨베이어 벨트로 반환한 다음 칩 배럴로 배출합니다. 

디스크는 오일 스키머와 같지만 칩용입니다. 이미 절삭유에 있던 칩을 집어 탱크에서 들어 올려 컨베이어 벨트로 반환합니다.

  • 스테인리스 24메쉬 필터
  • 0.027"(686µm) 보다 큰 침전물 필터링

 

작동 원리

CDF 스크린은 절삭유 탱크 내부 쪽을 향한 측면에 포켓이 있으며, 냉각수에 떠있는 칩은 규칙적인 절삭유 흐름에 따라 포켓으로 밀려납니다. 디스크가 회전하면 칩이 탱크에서 들어 올려져 컨베이어 벨트에서 다시 세척되어 배출됩니다. 

포함된 펌프는 디스크 필터를 통해 절삭유를 역류시켜 수집된 칩을 컨베이어 벨트에서 세척시킵니다. 그런 다음 이 칩은 기계 밖으로 운반됩니다. 

백워시 펌프

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

칩 디스크 여과 컨베이어에는 칩을 벨트 컨베이어에서 세척하고 기계 밖으로 배출하기 위한 별도의 펌프가 포함되어 있습니다. 펌프는 다른 펌프 옆에 위치한 기계 절삭유 탱크에 장착됩니다.

  • 1/4마력(0.19kW) 펌프 포함
  • 10psi(0.69bar)에서 분당 6갤런(22리터) 

자동 컨베이어 작동을 제어하는 설정

  • 114 CONVEYOR CYCLE을 설정하면 사이클 동안 벨트형 컨베이어가 자동 작동을 시작하는 간격을 제어할 수 있습니다.
  • 115 CONVEYOR ON-TIME을 설정하면 벨트형 컨베이어가 자동 작동 도중 실행하는 시간을 제어할 수 있습니다.
  • 196 CONVEYOR SHUTOFF를 설정하면 컨베이어를 중지하기 전 활동 없이 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

참고: 운용자 도어는 컨베이어 작동 시 닫아야 합니다.

컨베이어 조작 프로그램

  • M31은 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 컨베이어를 시작합니다. 
    • 시작 후 기계가 작동 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 115 CONVEYOR ON-TIME 설정에서 지정된 시간 동안 작동된 후 차단됩니다.
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 컨베이어는 설정 114 CONVEYOR CYCLE에서 정해진 시간이 지나면 재시작되며, 115 설정에서 지정된 시간 동안 실행됩니다.
    • 기계가 주기로 진입하는 동안 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 컨베이어를 시작할 수 있습니다. 시작 후 114 및 115를 설정하면 위에서 설명한 것과 동일한 효과를 가져올 수 있습니다.
    • 114 설정이 0으로 맞춰지면 자동 오거 작동이 실행되지 않습니다.
       
  • M33은 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동을 중지합니다.
    • 주기에 진입한 컨베이어를 수동으로 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오. 그러면 주기에 진입한 모든 자동 컨베이어 작동이 중지됩니다.

수동 조작

  • 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 벨트형 컨베이어를 시작하려면 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 누르십시오. 
  • 잼을 제거하기 위해 후진 방향으로 벨트형 컨베이어를 시작하려면 키보드에서 [CHIP REV] 버튼을 누르십시오.
  • 벨트형 컨베이어를 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오.