MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
CDF Conveyor

Fordeler ved CDF-transportbånd

CDF-transportbåndalternativet (diskfiltrering av spon) er den perfekte løsningen for sponstyringsproblemer forårsaket av applikasjoner som produserer lette spon som kan flyte på kjølevæsken, som aluminium og andre lette materialer. Disse sponene kan vandre langs kjølevæskebanen og feste seg til transportbåndet, noe som resulterer i at de bæres videre inn i kjølevæsketanken og maskinen.

CDF-transportbåndet ligner på et standard spontransportbånd i beltestil, men med ytterligere funksjoner for å løse disse problemene. 

  • Eliminerer at spon bæres videre tilbake inn i maskinen
  • 24-nettings diskfilter holder kjølevæsketanken fri for spon og rester
  • Integrert tilbakespylingssystem holder spon på beltet for riktig fjerning til sponbeholderen eller tønnen (inkluderer ekstra pumpe)
  • Øker maskinens funksjonstid for mer produksjon
  • Restefri kjølevæske for bedre TSC-ytelse
  • Reverseres automatisk hvis det oppstår fast kjøring
  • Aktiveres via M-kode eller fra kontrollmotstykket
  • Innstillinger kontrollerer intervallet på og varigheten av operasjon
  • Løftevinkel minimerer kjølevæskeanvendelse
  • Mater ut i standard tønnehøyde

Diskfilter for spon

Filterdisken (på høyre side) roterer når transportbåndet kjører, og samler inn spon som flyter i kjølevæsken. Kjølevæske pumpes gjennom siden vist for å returnere sponene til transportbåndet, og så ut til spontønnen. 

Disken er som en oljeskimmer, men for spon. Den plukker opp spon som allerede er i kjølevæsken og løfter dem ut av tanken for å returnere dem til transportbåndet.

  • 24-nettings filter i rustfritt stål
  • Filtrerer sediment større enn 0,027" (686 µm)

 

Slik fungerer det

CDF-skjermen har lommer på sidene som er vendt mot innsiden av kjølevæsketanken, og spon som flyter i kjølevæsken blir skjøvet inn i lommene av den vanlige kjølevæskeflyten. Idet disken roterer, blir sponene løftet ut av tanken, og så skylt tilbake på transportbåndet for å bli fjernet. 

Den inkluderte pumpen flyter kjølevæske tilbake gjennom diskfilteret for å skylle de innsamlede sponene på transportbåndet, slik at de kan bæres ut av maskinen. 

Tilbakespylingspumpe

Vertical Machining Center Toolroom Mill coolant pump. Product of Haas CNC machine tools.

Transportbåndet for diskfiltrering av spon inkluderer en separat pumpe for skylling av sponene tilbake på transportbåndet og ut av maskinen. Pumpen monteres på maskinens kjølevæsketank, ved siden av den andre pumpen, eller pumpene.

  • 1/4 hk (0,19 kW) pumpe inkludert
  • 6 gallon (22 liter) per minutt ved 10 psi (0,69 bar) 

Instillinger som kontrollerer automatisk transportbåndperasjon

  • Innstilling 114 TRANSPORTBÅNDSYKLUS kontrollerer intervallet for når transportbåndet av vribortype vil starte automatisk operasjon under en syklus.
  • Innstilling 115 TRANSPORTBÅND I TIDE kontrollerer varigheten transportbåndet av vribortype vil kjøre under automatisk operasjon.
  • Innstilling 196 TRANSPORTBÅNDSTOPP spesifiserer mengden tid å vente uten aktivitet før transportbåndet stoppes.

MERKNAD: Operatørdørene må være lukket for å kunne operere transportbåndet av vribortype.

Program for transportbåndoperasjon

  • M31 starter transportbåndet av vribortype i fremadgående retning for å fjerne spon. 
    • Når startet, og maskinen er i syklus, vil transportbåndet kjøre den tiden som er spesifisert i Innstilling 115 TRANSPORTBÅND PÅ-TID, og så slå seg av.
    • Når startet, og maskinen er i syklus, vil transportbåndet starte på nytt etter tiden i Innstilling 114 TRANSPORTBÅNDSYKLUS, og kjøre den tiden som er spesifisert i Innstilling 115.
    • Når maskinen er i syklus, kan du starte transportbåndet ved å trykke på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet. Når startet, har innstillinger 114 og 115 den samme effekten som beskrevet ovenfor.
    • Hvis innstilling 114 er satt til null, vil automatisk vriboroperasjon ikke skje.
       
  • M33 stopper all automatisk transportbåndoperasjon når i syklus.
    • Stopp transportbåndet manuelt når i syklus ved å trykke på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet. Dette stopper all automatisk transportbåndoperasjon når i syklus.

Manuell operasjon

  • Trykk på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet for å starte transportbåndet av vribortype i fremadgående retning for å fjerne spon. 
  • Trykk på [CHIP REV]-knappen på tastaturet for å starte transportbåndet av vribortype i bakovergående retning for å fjerne en fastkjøring.
  • Trykk på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet for å stoppe transportbåndet av vribortype.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.