MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64

Service hjem Fremgangsmåter DT/DM – SMTC – Z-akse verktøybytteoffset – Parameter 64
Recently Updated Last updated: 11/01/2022

DT/DM – SMTC – Z-akse verktøybytteoffset – Parameter 64


DT/DM – SMTC – Z-akse verktøybytteoffset – Parameter 64

– Gå til avsnitt – 1. DT-1 - sidemontert verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset - parameter 64 (5 trinn) Back to Top

DT-1 - sidemontert verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset - parameter 64

1

Trykk på.[ZERO RETURN] Trykk [Z]. Skyv [SINGLE].

Gå til DEBUG- modus.

Sett en verktøyholder [1] i verktøylomme 1 i karusellen.

Jog X-aksen for å flytte bordet [2] under verktøylomme 1.

2

Plasser indikatorspissen på 0,0005" på undersiden [1] av verktøyholderen.

Still inn indikatoren på 0.

Jog X-aksen for å flytte indikatoren bort fra verktøylomme 1.

Fjern verktøyholderen [2] fra verktøylommen.

 Forsiktighet: Ikke Flytt på indikatoren.

3

Installer verktøyholderen [1] i spindelen.

 Forsiktighet: Vær forsiktig så du ikke flytter posisjonen til den magnetiske basen [3] på indikatoren.

Jog X- og Y-aksene til indikatorspissen [2] er under verktøyholderen.

Jog Z-aksen i den negative (-) retningen.

Gjenta til følgende betingelser er oppfylt:

  • Verktøyholderen berører indikatorspissen.
  • Indikatorhjulet viser 0.

Trykk på[POSITION] .

Registrer Z-KOMMANDO- verdien.

Trekk fra Z-KOMMANDO- verdien fra parameter 64.

4

Trykk på.[ZERO RETURN] Skyv [Z]. Skyv deretter [SINGLE].

Jog X-aksen for å flytte indikatoren [1] bort fra verktøyholderen.

 Forsiktighet: Før du skyver [HOME G28]. Hold den ene hånden over [EMERGENCY STOP]. Vær forberedt på å dytte [EMERGENCY STOP] Hvis Z Aaxis reiser for langt.

Trykk på. Skyv [Z]. Skyv deretter [HOME G28].

Jog X-aksen for å flytte indikatoren [1] under verktøyholderen.

Gjenta denne prosedyren til indikatoren viser mindre enn 0,001" (0,03 mm)

Fjern verktøyholderen [2] fra spindelen.

5

Kommander flere verktøybytter for å teste verktøyvekslerdrift.

 Merk: etter å ha utført prosedyren, tilbakestill verktøylengdeoffset.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.