DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64

サービス ホーム 手順 DT/DM - SMTC - Z軸工具交換オフセット - パラメータ 64
Recently Updated Last updated: 11/02/2022

DT/DM - SMTC - Z軸工具交換オフセット - パラメータ 64


DT/DM - SMTC - Z軸工具交換オフセット - パラメータ 64

- セクションに移動 - 1. DT-1 サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ 64の設定 - Z 軸ツールチェンジオフセット (5 ステップ) Back to Top

DT-1 サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ 64の設定 - Z 軸ツールチェンジオフセット

1

[ZERO RETURN] を押します。 [Z]を押します。[SINGLE] を押します。

 DEBUG モードに入ります。

ツールホルダー[1]を回転ラックの工具ポケット1に置きます。

X軸をジョグ(寸動)して、テーブル[2]を工具ポケット1の下に移動します。

2

0.0005"のインジケーター[1]の先端を、ツールの下部表面に置きます。

インジケータを 0 に設定します。

X軸をジョグ(寸動)して、インジケーターを工具ポケット1から離します。

ツールホルダー[2]を、工具ポケットから取り外します。

 注意:インジケーターを動かさないでください。

3

ツールホルダー[1]を、スピンドルに取付けます。

 注意: インジケーターの磁気ベース[3]の位置を動かさないように注意してください。

インジケーターの先端[2]がツールホルダーの下になるまで、X軸とY軸をジョグ(寸動)します。

Z軸を負(-)方向にジョグ(寸動)します。

以下の条件が満たされるまで繰り返します:

  • ツールホルダーが、インジケーターの先端に触れます。
  • 表示ダイヤルは、0を示しています。

[POSITION] を押します。

 Z COMMAND 値を記録します。

パラメータ 64 から  Z COMMAND 値を差し引きます。

4

[ZERO RETURN] を押します。 [Z]を押します。その後、[SINGLE] を押します。

X軸をジョグ(寸動)して、インジケーター[1]をツールホルダーから離します。

 注意: [HOME G28]を押す前に。片手を上に挙げたままにします [EMERGENCY STOP]。Z Aaxisの移動距離が長すぎる場合は、[EMERGENCY STOP]を押す準備をします。

を押します。 [Z]を押します。その後、[HOME G28] を押します。

X軸をジョグ(寸動)して、インジケーター[1]をツールホルダーの下に移動します。

インジケーターが0.001" (0.03 mm)未満になるまで、この手順を繰り返します

ツールホルダー[2]を、スピンドルから取り外します。

5

ツールチェンジャー操作をテストするために、いくつかのツール変更を行います。

 注意: 手順の実行後は,工具長オフセットをリセットしてください。