MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64

Service Home Instructieprocedure DT/DM - SMTC - Z-As gereedschapwisseloffset - Parameter 64
Recently Updated Last updated: 11/02/2022

DT/DM - SMTC - Z-As gereedschapwisseloffset - Parameter 64


DT/DM - SMTC - Z-As gereedschapwisseloffset - Parameter 64

- Spring naar sectie - 1. DT-1-Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-parameter 64 (5 stappen) Back to Top

DT-1-Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-parameter 64

1

Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [Z]. Druk op [SINGLE].

Ga in DEBUG-modus.

Plaats een Gereedschapshouder [1] in de gereedschapzak 1 van de carrousel.

JOG de X-as om de tabel te verplaatsen [2] onder gereedschaps Pocket 1.

2

Zet de punt van een 0,0005" indicator [1] op het onderste oppervlak van het gereedschap.

Stel de indicator in op 0.

JOG de X-as om de indicator weg te bewegen van het gereedschaps zakje 1.

Verwijder de Gereedschapshouder [2] uit de gereedschapzak.

 Waarschuwing: Verplaats de indicator niet.

3

Installeer de Gereedschapshouder [1] in de spil.

 Waarschuwing: Let op dat u de positie van de magnetische voet [3] van de indicator niet beweegt.

JOG de X-en Y-as totdat de indicator tip [2] onder de Gereedschapshouder staat.

JOG de Z-as in de negatieve (-) richting.

Herhaal dit totdat de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De Gereedschapshouder raakt de indicatortip aan.
  • De indicator knop toont 0.

Druk op [POSITION].

Registreer de Z-COMMANDO-waarde.

Trek de Z-COMMANDO-waarde van Parameter 64 af.

4

Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [Z]. Druk vervolgens op [SINGLE].

JOG de X-as om de indicator [1] weg te bewegen van de Gereedschapshouder.

 Waarschuwing: Voordat u pusht [HOME G28]. Houd één hand boven [EMERGENCY STOP]. Wees voorbereid om te duwen [EMERGENCY STOP] Als de Z Aaxis te ver reist.

Druk op [5% RAPID]. Druk op [Z]. Druk vervolgens op [HOME G28].

JOG de X-as om de indicator [1] onder de Gereedschapshouder te bewegen.

Herhaal deze procedure totdat de indicator minder dan 0,001 aangeeft" (0,03 mm)

Verwijder de Gereedschapshouder [2] van de spil.

5

Commando verschillende gereedschapswisselingen om de gereedschapswisselaar te testen.

 Opmerking: Nadat u de procedure hebt gedaan, herstelt u de offset van de gereedschaplengte.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.