DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64

서비스 홈 방법 절차 DT/DM - SMTC - Z축 공구 교환 오프셋 - 파라미터 64
Recently Updated Last updated: 11/04/2022

DT/DM - SMTC - Z 축 공구 교환 오프셋 - 파라미터 64


DT/DM - SMTC - Z축 공구 교환 오프셋 - 파라미터 64

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. DT-1 - 측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - 파라미터 64 (5 단계) Back to Top

DT-1 - 측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋 - 파라미터 64

1

[ZERO RETURN]을 누르십시오. [Z]를 누르십시오. [SINGLE]을 누르십시오.

디버그 모드로 들어갑니다.

캐로슬의 공구 포켓 1에 공구 홀더 [1]을 넣습니다.

X축을 조그하여 테이블 [2]를 공구 포켓 1 아래로 이동합니다.

2

0.0005" 인디케이터의 팁 [1]을 공구 바닥면에 놓습니다.

표시기를 0으로 설정합니다.

X축을 조그하여 인디케이터를 공구 포켓 1에서 멀리 이동합니다.

공구 포켓에서 공구 홀더 [2]를 제거합니다.

 주의: 인디케이터를 움직이지 마십시오.

3

공구 홀더 [1]을 스핀들 안에 설치합니다.

 주의: 인디케이터의 마그네틱 베이스 [3]의 위치가 움직이지 않도록 주의해야 합니다.

인디케이터 팁 [2]가 공구 홀더 아래에 올 때까지 X축 및 Y축을 조그합니다.

Z축을 음(-) 방향으로 조그합니다.

다음 조건이 충족될 때까지 반복합니다.

  • 공구 홀더가 인디케이터 팁에 닿습니다.
  • 인디케이터 다이얼에 0이 표시됩니다.

[POSITION]을 누르십시오.

 Z 명령 값을 기록합니다.

파라미터 64에서 Z 명령 값을 뺍니다.

4

[ZERO RETURN]을 누르십시오. [Z]를 누르십시오. 그런 다음 [SINGLE]을 밉니다.

X축을 조그하여 인디케이터 [1]을 공구 홀더에서 멀리 이동합니다.

 주의: 밀기 전에 [HOME G28]. 한 손을 [EMERGENCY STOP] 위에 두십시오. Z축이 너무 멀리 이동하는 경우 [EMERGENCY STOP]을 누를 준비가 되어 있어야 합니다.

[5% RAPID]를 누르십시오. [Z]를 누르십시오. 그런 다음 [HOME G28]을 밉니다.

X축을 조그하여 공구 홀더 아래로 인디케이터 [1]을 이동합니다.

인디케이터가 0.001"(0.03mm) 미만으로 표시될 때까지 이 절차를 반복합니다.

스핀들에서 공구 홀더 [2]를 제거합니다.

5

공구 교환을 여러 번 명령하여 공구 교환기 작동을 테스트합니다.

 참고: 절차를 수행한 후 공구 길이 오프셋을 재설정합니다.