My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire DT/DM - SMTC - Decalaj pentru schimbarea sculei pe axa Z SMTC – Parametru 64
Recently Updated Last updated: 11/02/2022

DT/DM - SMTC - Decalaj pentru schimbarea sculei pe axa Z SMTC – Parametru 64


DT/DM - SMTC - Decalaj pentru schimbarea sculei pe axa Z SMTC – Parametru 64

- Salt la secțiune - 1. DT-1 - Schimbător de scule lateral - Decalaj schimbare scule axa Z - Parametrul 64 (5 pași) Back to Top

DT-1 - Schimbător de scule lateral - Decalaj schimbare scule axa Z - Parametrul 64

1

Apăsați [ZERO RETURN]. Apăsați [Z]. Apăsați [SINGLE].

Accesați modul DEBUG.

Puneţi un suport pentru scule [1] în locașul magaziei de scule 1 al caruselului.

Deplasați axa X pentru a muta masa [2] sub locașul magaziei de scule 1.

2

Puneți vârful indicatorului de 0,0005" [1] pe suprafața inferioară a sculei.

Setați indicatorul la 0.

Deplasați axa X pentru a muta indicatorul departe de locașul magaziei de scule 1.

Scoateți suportul pentru scule [2] din locașul magaziei de scule.

 Atenție: nu mutați indicatorul.

3

Montaţi suportul pentru scule [1] în arborele principal.

 Atenție: aveţi grijă să nu schimbați poziţia bazei magnetice [3] a indicatorului.

Deplasaţi axele X şi Y până când vârful indicator [2] se află sub suportul pentru scule.

Deplasați axa Z în direcția negativă (-).

Repetați până când următoarele condiții sunt adevărate:

  • Suportul pentru scule atinge vârful indicator.
  • Butonul indicator arată 0.

Apăsați [POSITION].

Înregistrați valoarea COMANDĂ Z .

Scădeți valoarea COMANDĂ Z din Parametrul 64.

4

Apăsați [ZERO RETURN]. Apăsați [Z]. Apoi apăsați [SINGLE].

Deplasați axa X pentru a muta indicatorul [1] departe de suportul pentru scule.

 Atenție: înainte de a împinge [HOME G28]. Țineți o mână deasupra [EMERGENCY STOP]. Fiţi pregătit să apăsaţi [EMERGENCY STOP] dacă axa Z se deplasează prea departe.

Apăsați [5% RAPID]. Apăsați [Z]. Apoi apăsați [HOME G28].

Deplasați axa X pentru a muta indicatorul [1] sub suportul pentru scule.

Repetaţi această procedură până când indicatorul indică mai puţin de 0,001" (0,03 mm)

Scoateți suportul de scule [2] de pe arborele principal.

5

Comandați mai multe schimbări de scule pentru a testa funcţionarea schimbătorului de scule.

 Notă: după efectuarea procedurii, resetați decalajul lungimii sculei.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.