MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Service hjem Fremgangsmåter Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

– Gå til avsnitt – Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

Smøring med minimal mengde smøremiddel (MQL) – Installasjon


AD0150

Introduksjon

Den valgfrie smøringen med minimal mengde smøremiddel har disse funksjonene:

  • Et oljereservoar og en forstøver sprøyter kontinuerlig små mengder olje på skjæreverktøyet.
  • Det er ikke nødvendig med kjølevæskeoversvømmelse.
  • Delen er lettere å se under maskindrift.
  • Overflatefinishen er glattere.
  • De tørre sponene gjør resirkuleringen enklere.

Maskin-kompatibilitet

  • Den automatiske luftpistolen (AAG) er nødvendig for å installere MQL-systemet.

             Merk: Se prosedyren Automatisk luftpistol – Installasjon for maskinkrav for AAG.

Denne prosedyren gjelder for følgende sett:

  • P/N: MIN. MENGDE SMØRING, SMØRING MED MINIMUM MENGDE SMØREMIDDEL-SYSTEM
  • 93-1000289: MINIMUM MENGDE SMØREMIDDEL-SYSTEM

Nødvendige verktøy

  • Bor
  • Borekrone størrelse 27 (0,144")

Mal

Enkelte maskiner har ikke merker på fremre høyre panel for braketthullene. For disse maskinene, bruk denne malen eller braketten for å markere plasseringen av hullene for braketten.

VMC – Installasjon

1

Trykk på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.

2

Fjern reservoarbollen [1] fra MQL-oljereservoarenheten.

Fest vippeventilen [2] med de medfølgende pem-mutterne [3]

Hold MQL-oljereservoarenheten [5] eller malen på høyre frontpanel [4] slik at trykkmåleren [6] er 5,5 ft (1,7 m) fra bakken.

 Advarsel: Fest MQL-beholderen kun til panelet foran til høyre.

3

Sett merker for (3) hullplasseringene [2] for braketten [1] på panelet foran til høyre.

Merk:  Enkelte maskiner har disse hullmerkene. Se inn i maskinen før boring for å sikre at det ikke er noen hindringer for skruene.

Bor (3) 0,144" (størrelse 27 borekrone) hullene i panelet foran til høyre [3].

Fest braketten til panelet foran til høyre. Bruk (3) selvgjengende skruene [4].

 Merk: Hvis du skader metallplaten, bruk (3) skruene og (3) mutterne.

4

Jog aksene for å tillate fullstendig tilgang til all maskinvaren som fester det øvre spindelhodedekselet.

Fjern det øvre spindelhodedekselet.

Installer det klare 1/4" MQL-oljerøret [1] gjennom kabelføreren og kabelkanalene som vist. Kveil ut det klare 5/32" MQL-oljerøret som er under spindelhodedekselet og fest det til skyvetilkoblingsbeslaget på 1/4"-røret.  

Før det klare 5/32" MQL-oljerøret [2] gjennom sporet [3] i spindelhodestøpet.

Merk: Behold beslaget som kobler til de klare 1/4"- og 5/32"-rørene inne i spindelhodedekselet.

Installer det øvre spindelhodedekselet.

5

Koble den andre enden av det 1/4" klare røret til oljeutgangsporten [1] på MQL-beholderenheten.

6

Juster stengeventilen [1] på MQL-forstøveren [2] med gjennomgående hull på sylinderklemmen [3].

Installer MQL-forstøveren til AAG med kontramutteren [4].

Merk: For AAG-er med gjengene inne i sylinderen, bruk det rette messingbeslaget som følger med settet. Kast kontramutteren.

7

Før det klare MQL-oljerøret [1] gjennom hullet [2] i sylinderklemmen for AAG.

Installer messingrøret [3] inn i det klare MQL-oljerøret [1].

Installer kompresjonsmutteren [4], hylsen [5] og innsatsen [6] inn i røret.

Fest kompresjonsmutteren [4] til stengeventilen [7] på MQL-forstøveren.

8

Koble det røde røret fra AAG-spolen i smørepanelet.

9

Klipp en 2"-del av det røde røret [3].

Bruk delen av røret til å installere T-beslaget [2] til AAG-spolen.

Koble AAG-røret [1] til en av portene på T-beslaget.

10

Kutt en del av det røde 1/4"-røret [1] levert i settet for å installere på MQL.

Før det røde 1/4"-røret [3] fra smørepanelet til MQL-beholderenheten. Bruk (3) kabelstripsene og de (3) magnetiske kabelmonteringene.

Koble røret [5] til den andre porten på T-beslaget [4].

Koble den andre enden av røret[2] til luftinntaksporten på vippeventilen på MQL-reservoarenheten.

Fortsett til delen MQL – Systemrensing.

 Merk: Hold vippeventilen i [OFF]-posisjonen  når MQL ikke er i bruk. 

MQL – Systemrensing

Smøring med minimum mengde smøremiddel (MQL)-systemet forsyner olje til verktøyet. MQL-systemet har rør som forsyner oljen. Det kan komme luft inn i rørene. Denne prosedyren viser hvordan du fjerner luften fra rørene.

Følg denne prosedyren på disse tidspunktene:

  1. Før du bruker systemet for første gang.
  2. Etter at du prøver å bruke systemet med oljereservoaret tomt.
  3. Etter at du har skiftet væske.

1

Fyll oljereservoaret med MQL-smøremiddel [1].

Installer reservoaret [2] i MQL-reservoarenheten.

Advarsel: Bruk kun smøremidler som ikke er giftige og spesielt laget for MQL-systemer. Referer til Smøremiddeltabell for Haas-maskinkomponenter for anbefalte smøremidler.

2

Finn forstøvernåleventilen [1]. Drei nåleventilen mot klokken (2) hele dreiinger fra lukket posisjon.

Bruk denne koden i MDI-modus:

M83;

Kjør MQL-systemet [2] til det ikke er noen luft i systemet. Tåken kan stoppe midlertidig. Dette viser at det er luft i systemet. Hvis tåken ikke stopper, er det ingen luft i systemet.

Trykk på [RESET] for å avbryte rensesyklusen.

3

Steng nålventilen på forstøveren. Åpne den deretter 1/2 til 1 dreiing.

Utfør disse trinnene for å sikre at MQL-systemet fungerer riktig: Hold et lite stykke papir ca. 3 tommer fra forstøveren. Bruk programmet i trinn 2. Et rundt vått mønster viser at MQL-systemet er riktig justert.

Enkelte oljer har en høyere viskositet. Oljer med høyere viskositet flyter langsomt. Juster nåleventilen for å få oljen til å flyte riktig.

Merk: Hvis oljen ikke flyter gjennom, fjern nåleventilen og fjæren for å rengjøre den og la den kjøre til oljen begynner å lekke gjennom nåleventilhullet. Sett tilbake nåleventilen og fjæren, og lukk den. Åpne den deretter (1/2) til (1) omdreining og prøv igjen.

Ikke bruk mer enn nødvendig mengde olje. Den nødvendige mengden forhindrer disse problemene:

  • Spon festes til verktøyet.
  • Spon festes til arbeidsstykket.

4

Hvis trykket på oljetåken fra sprøytehodet ikke er tilstrekkelig, må du sørge for at det ikke er knekk i oljeslangen.

Hvis det ikke er knekk i oljeslangen, er filteret muligens tett. Filteret er inne i reservoaret. Referer til prosedyren Minimum Quantity Lubrication (minimal mengde smøremiddel) (MQL) – Filtervedlikehold .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.