Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

서비스 홈 방법 절차 Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

최소량 윤활(MQL) - 설치


AD0150

개요

옵션 최소량 윤활에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 오일 저장통과 분무기는 절삭 공구에 소량의 오일을 지속적으로 분사합니다.
  • 절삭유 넘침은 필요하지 않습니다.
  • 기계 작동 중에 공작물을 더 쉽게 볼 수 있습니다.
  • 표면 정삭이 더 매끄럽습니다.
  • 건조 칩은 재활용이 더 쉬워집니다.

기계 호환성

  • MQL 시스템을 설치하려면 자동 에어 건(AAG)이 필요합니다.

             참고: AAG에 대한 기계 요구 사항은 자동 에어 건 - 설치 절차를 참조하십시오.

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • P/N: 절삭유 최소량, 절삭유 최소량 시스템
  • 93-1000289: 절삭유 최소량 시스템

필요한 도구

  • 송곳
  • 드릴 비트 크기 27(0.144")

템플릿

일부 기계에는 전면 오른쪽 패널에 브래킷 구멍 표시가 없습니다. 이러한 기계의 경우, 이 템플릿 또는 브래킷을 사용하여 브래킷 구멍의 위치를 표시하십시오.

VMC - 설치

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

1차 공기 밸브를 닫습니다. 기계에 대한 공기 공급이 중지됩니다.

2

MQL 오일 저장통 어셈블리에서 저장통 보울[1]을 제거합니다.

제공된 펨넛[3]을 사용하여 토글 밸브[2]를 부착합니다.

MQL 오일 저장통 어셈블리[5] 또는 오른쪽 전면 패널[4]의 템플릿을 잡고 압력 게이지[6]가 지면에서 5.5ft(1.7m)가 되도록 합니다.

주의: MQL 저장통은 전면 오른쪽 패널에만 부착하십시오.

3

브래킷[1]의 3개의 구멍 위치[2]에 대한 표시를 전면 오른쪽 패널에 표시합니다.

참고: 일부 기계에는 이러한 구멍 표시가 있습니다. 드릴링하기 전에 기계 내부를 살펴보고 나사에 장애물이 없는지 확인하십시오.

전면 오른쪽 패널 [3]에 3개의 0.144"(크기 27 드릴 비트) 구멍을 뚫습니다.

전면 오른쪽 패널에 브래킷을 부착합니다. 3개의 셀프 태핑 나사[4]를 사용합니다.

참고: 판금이 손상되면 3개의 나사와 3개의 너트를 사용하십시오.

4

상부 스핀들 헤드 커버를 부착하는 모든 하드웨어에 완전히 액세스할 수 있도록 축을 조그합니다.

상단 스핀들 헤드 커버를 제거합니다.

그림과 같이 케이블 캐리어와 케이블 채널을 통과하는 투명 1/4" MQL 오일 튜브 [1]를 설치합니다. 스핀들 헤드 커버 아래에 있는 투명 5/32" MQL 오일 튜브를 풀고 1/4" 튜브의 푸시 연결 피팅에 부착합니다. 

스핀들 헤드 캐스팅에서 슬롯 [3]을 통해 5/32" MQL 오일 튜브 [2]를 통과시킵니다.

참고: 스핀들 헤드 커버 내부의 투명 1/4" 및 5/32" 튜브를 연결하는 피팅을 유지하십시오.

스핀들 헤드 상부 커버를 설치합니다.

5

1/4" 투명 튜브의 다른 쪽 끝을 MQL 저장통 어셈블리의 오일 배출 포트 [1]에 연결합니다.

6

MQL 분무기[2]의 체크 밸브[1]를 실린더 클램프[3]의 관통 구멍에 맞춥니다.

잼 너트[4]를 사용하여 MQL 분무기를 AAG에 설치합니다.

참고: 실린더 내부에 나사산이 있는 AAG의 경우, 키트와 함께 제공된 직선 황동 피팅을 사용하십시오. 잼 너트를 폐기하십시오.

7

AAG용 실린더 클램프의 구멍[2]을 통해 투명 MQL 오일 튜브[1]를 넣습니다.

황동 튜브[3]를 투명 MQL 오일 튜브[1]에 설치합니다.

압축 너트[4], 슬리브[5] 및 인서트[6]를 튜브에 설치합니다.

압축 너트[4]를 MQL 분무기의 체크 밸브[7]에 부착합니다.

8

윤활 패널의 AAG 솔레노이드에서 빨간색 튜브를 분리합니다.

9

빨간색 튜브 [3]를 2" 조각으로 자릅니다.

튜브 조각을 사용하여 티-피팅[2]을 AAG 솔레노이드에 설치합니다.

AAG 튜브[1]를 티-피팅의 포트 중 하나에 연결합니다.

10

키트에 있는 빨간색 1/4" 튜빙 [1] 조각을 잘라 MQL에 설치합니다.

빨간색 1/4" 튜브 [3]를 윤활 패널에서 MQL 저장통 어셈블리까지 배치합니다. 3개의 케이블 타이와 3개의 마그네틱 케이블 마운트를 사용하십시오.

튜브[5]를 티-피팅[4]의 다른 포트에 연결합니다.

튜브[2]의 다른 쪽 끝을 MQL 저장통 어셈블리에 있는 토글 밸브의 공기 흡입구 포트에 연결합니다.

MQL - 시스템 퍼지 섹션으로 이동하십시오.

참고: MQL을 사용하지 않을 때는 토글 밸브를 [OFF] 위치에 두십시오.

MQL - 시스템 퍼지

절삭유 최소량(MQL) 시스템은 공구에 오일을 공급합니다. MQL 시스템에는 오일을 공급하는 튜브가 있습니다. 공기가 튜브로 들어갈 수 있습니다. 이 절차는 튜브에서 공기를 제거하는 방법을 보여줍니다.

다음 시점에 이 절차를 수행하십시오.

  1. 처음으로 시스템을 작동하기 전에.
  2. 오일 저장통을 비운 상태에서 시스템을 작동하려고 시도한 후.
  3. 유체를 바꾼 후.

1

오일 저장통을 MQL 윤활유[1]로 채웁니다.

저장통[2]을 MQL 저장통 어셈블리에 설치합니다.

주의: 무독성이며 MQL 시스템용으로 특별히 제작된 윤활유만 사용하십시오. 권장 윤활유는 Haas 기계 구성품용 윤활유 표를 참조하십시오.

2

분무기 니들 밸브[1]를 찾으십시오. 니들 밸브를 닫힌 위치에서 시계 반대 방향으로 두 바퀴 완전히 돌립니다.

MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오. 

M83;

시스템에 공기가 없어질 때까지 MQL 시스템[2]을 실행합니다. 분무가 잠시 멈출 수 있습니다. 이는 시스템에 공기가 있음을 나타냅니다. 분무가 멈추지 않으면 시스템에 공기가 없는 것입니다.

[RESET]을 눌러 퍼지 주기를 취소합니다.

3

분무기 니들 밸브를 닫습니다. 그런 다음 1/2에서 1바퀴 풉니다.

다음 단계를 수행하여 MQL 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 분무기에서 약 3인치 떨어진 위치에서 작은 종이 조각을 잡습니다. 2단계에서 프로그램을 실행하십시오. MQL 시스템이 올바르게 조정되면 둥글게 젖은 패턴이 나타납니다.

일부 오일은 점도가 더 높습니다. 점도가 높은 오일은 천천히 흐릅니다. 오일이 올바르게 흐르도록 하려면 니들 밸브를 조정하십시오.

참고: 오일이 흐르지 않으면 니들 밸브와 스프링을 제거하여 청소하고 니들 밸브 구멍을 통해 오일이 누출되기 시작할 때까지 작동시키십시오. 니들 밸브와 스프링을 다시 넣고 닫습니다. 그런 다음 1/2에서 1바퀴까지 풀고 다시 시도하십시오.

필요한 양 이상의 오일을 사용하지 마십시오. 필요한 양을 사용하면 다음 문제가 방지합니다.

  • 칩이 공구에 부착됩니다.
  • 칩이 공작물에 부착됩니다.

4

스프레이 헤드의 오일 분무 압력이 충분하지 않은 경우 오일 튜브가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

오일 튜브가 꼬이지 않았으면 필터가 막혔을 수 있습니다. 필터는 저장통 내부에 있습니다.  절삭유 최소량(MQL) - 필터 유지보수 절차를 참조하십시오.