Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

服务主页 方法程序 Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

微量润滑 (MQL) - 安装


AD0150

简介

可选的微量润滑具有以下功能:

  • 储油罐和雾化器连续向切削刀具上喷洒少量油。
  • 不需要溢流冷却液。
  • 在机床操作过程中更容易看到该零件。
  • 表面光洁度更高。
  • 干屑使回收更容易。

机床兼容性

  •  自动气枪 (AAG) 是安装 MQL 系统所必需的。

             注意:参见自动气枪 - 安装程序,了解 AAG 的机床要求。

此程序适用于以下套件:

  • P/N: 微量润滑,微量润滑系统
  • 93-1000289: 微量润滑系统

所需工具

  • 钻
  • 钻头尺寸 27 (0.144")

模板

某些机床在右前面板的支架孔上没有标记。对于这些机床,请使用此模板或支架来标记支架孔的位置。

VMC - 安装

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主电路开关设置为 OFF 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

关闭主空气阀。这将停止向机器供气。

2

从 MQL 储油罐组件上卸下储液罐碗 [1]。

使用随附的铆钉 [3] 来安装肘节阀 [2]

握住 MQL 储油罐组件 [5] 或右前面板 [4] 上的模板,以使压力表 [6] 距地面 5.5 ft (1.7 m)。

提醒注意:仅将 MQL 储油罐连接到右前面板。

3

在右前面板上标记支架 [1] 的 (3) 个孔位置 [2]。

注意: 有些机床上有这些孔标记。 钻孔之前,请检查机床内部,以确保螺钉没有障碍物。

在右前面板 [3] 中钻 (3) 个 0.144"(尺寸为 27 的钻头)的孔。

将支架安装到右前面板。使用 (3) 个自攻螺钉 [4]。

注意: 如果损坏了钣金,请使用 (3) 个螺钉和 (3) 个螺母。

4

点动轴,以完全查看到所有与上部主轴头盖相连的硬件。

拆下上部主轴头盖。

如图所示,通过导线槽和电缆通道安装 1/4" MQL 透明油管 [1]。解开位于主轴头盖下方的 5/32" MQL 透明油管,并将其安装到 1/4" 油管的推连接头上。 

将 5/32" MQL 透明油管 [2] 穿过主轴头铸件中的插槽 [3]。

注意:确保连接 1/4" 和 5/32" 透明油管的接头位于主轴头盖内。

安装主轴头的上盖。

5

将 1/4" 透明油管的另一端连接到 MQL 储油罐组件上的出油口 [1]。

6

将 MQL 雾化器 [2] 上的止回阀 [1] 与气缸夹 [3] 上的通孔对齐。

使用保险螺母 [4] 将 MQL 雾化器安装到 AAG。

注意: 对于气缸内部带有螺纹的 AAG,请使用套件随附的黄铜直管接头。丢弃保险螺母。

7

将 MQL 透明油管 [1] 穿过 AAG 气缸夹中的孔 [2]。

将黄铜管 [3] 安装到 MQL 透明油管 [1] 中。

将压缩螺母 [4]、套管 [5] 和插入件 [6] 安装到管中。

将压缩螺母 [4] 连接到 MQL 雾化器的止回阀 [7] 上。

8

从润滑面板中的 AAG 电磁阀上断开红色管。

9

从红色管 [3] 上剪下一段 2" 的管子。

用该段管子将三通接头 [2] 安装到 AAG 电磁阀上。

将 AAG 管 [1] 连接到三通接头的端口之一上。

10

从套件随附的 1/4" 红色管 [1] 上剪下一段,用来安装在 MQL 上。

将 1/4" 红色管 [3] 从润滑面板布线到 MQL 储油罐组件。使用 (3) 个电缆扎带和 (3) 个磁性电缆支架。

将管 [5] 连接到三通接头 [4] 的另一个端口上。

将管 [2] 的另一端连接到 MQL 储油罐组件上肘节阀的进气口上。

进入“MQL - 系统清除”部分。

注意: 未使用 MQL 时,将肘节阀保持在 [OFF] 位置。

MQL - 系统清除

微量润滑 (MQL) 系统向刀具供油。MQL 系统具有供油管。空气可以进入管中。此过程向您展示如何清除管中的空气。

在以下情况下执行此过程:

  1. 首次操作系统之前。
  2. 尝试在储油罐为空的情况下运行系统之后。
  3. 更换液体后。

1

向储油罐中注满 MQL 润滑剂 [1]。

将储油罐 [2] 安装到 MQL 储油罐组件中。

提醒注意: 仅使用无毒且专门为 MQL 系统制造的润滑剂。有关推荐的润滑剂,请参阅 Haas 机床部件的润滑剂表 。

2

找到雾化器针阀 [1]。从关闭位置逆时针转动针阀 (2) 整圈。

在  MDI 模式下运行此代码:

M83;

运行 MQL 系统 [2],直到系统中没有空气。油雾会暂时停止。这表明系统中有空气。如果油雾没有停止,则系统中没有空气。

按[重置]取消冲洗循环。

3

关闭雾化器针阀。然后打开它 (1/2) 到 (1) 圈。

为了确保 MQL 系统正常运行,请执行以下步骤:拿起一小块纸,距离雾化器约 3 英寸。在第 2 步中操作该程序。圆形湿模式表明 MQL 系统已正确调整。

有些油的粘度较高。粘度较高的油流缓慢。为了使油正确流动,请调整针阀。

注意: 如果没有油流过,请卸下针阀及其弹簧以将其清理干净,并让其运转,直到油开始从针阀孔渗出。放回针阀及其弹簧,然后将其关闭。然后打开它 (1/2) 到 (1) 圈,然后重试。

不要使用超过必要数量的油。必要的数量可以防止这些问题:

  • 切屑附着在刀具上。
  • 切屑附着在工件上。

4

如果来自喷头的油雾压力不足,请确保油管没有扭结。

如果油管没有扭结,则说明过滤器可能堵塞。过滤器位于储油罐内。请参阅 微量润滑 (MQL) - 过滤器维护 程序。