MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Service Home Instructieprocedure Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

- Spring naar sectie - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

Minimale hoeveelheid smering (MQL) - Installatie


AD0150

Inleiding

De optionele minimumhoeveelheidssmering heeft de volgende functies:

  • Een oliereservoir en verstuiver sproeien continu kleine hoeveelheden olie op het snijgereedschap.
  • Overstromingskoelmiddel is niet nodig.
  • Het onderdeel is gemakkelijker te zien tijdens het gebruik van de machine.
  • De oppervlakteafwerking is gladder.
  • De droge spanen maken het recyclen gemakkelijker.

Compatibiliteit van de machine

  • Het Automatische persluchtpistool (AAG) is nodig om het MQL-systeem te installeren.

             Opmerking: Zie de Automatisch persluchtpistool - Installatie procedure voor machinevereisten voor de AAG.

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • P/N: MIN AANTAL SMEERMIDDEL, MINIMUM HOEVEELHEID SMEERSYSTEEM
  • 93-1000289: SYSTEEM VOOR MINIMALE OLIESMERING

Benodigde gereedschappen

  • Boor
  • Boor Maat 27 (0.144")

Sjabloon

Sommige machines hebben geen markeringen op het rechter voorpaneel voor de beugelgaten. Gebruik voor deze machines dit sjabloon of de beugel om de locatie van de gaten voor de beugel te markeren.

VMC - Installatie

1

Druk op [POWER OFF].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.

2

Verwijder de reservoirkom [1] uit de MQL-oliereservoirconstructie.

Bevestig de tuimelklep [2] met behulp van de meegeleverde pemnuts [3]

Houd de MQL-oliereservoirconstructie [5] of de sjabloon op het rechtervoorpaneel [4] zo vast dat de manometer [6] zich 1,7 m (5,5 ft) van de grond bevindt.

Voorzichtig: Bevestig het MQL-reservoir alleen aan het rechter voorpaneel.

3

Breng markeringen aan voor de (3) locaties van de gaten [2] voor de beugel [1] op het paneel rechtsvoor.

Notitie: Sommige machines hebben deze gatenmarkeringen. Kijk voordat u gaat boren in de machine om er zeker van te zijn dat er geen obstakels zijn voor de schroeven.

Boor de (3) 0.144" (boormaat 27) gaten in het paneel rechtsvoor [3].

Bevestig de beugel aan het paneel rechtsvoor. Gebruik de (3) zelftappende schroeven [4].

Notitie: Als u het plaatwerk beschadigt, gebruik dan de (3) schroeven en de (3) moeren.

4

Jog de assen om volledige toegang te krijgen tot alle hardware waarmee de bovenste spilkopafdekking is bevestigd.

Verwijder de afdekplaten van de spilkoppen.

Installeer de duidelijke 1/4" MQL-oliebuis [1] door de kabelhouder en kabelkanalen zoals afgebeeld. Rol de doorzichtige 5/32" MQL-oliebuis die zich onder de afdekking van de spilkop bevindt af en bevestig deze aan de push-connect-fitting op de 1/4" buis. 

Plaats de doorzichtige 5/32" MQL oliebuis [2] door de sleuf [3] op de spilkopbehuizing.

Opmerking: Bewaar de fitting die de heldere 1/4" en 5/32" buizen in het deksel van de spilkop verbindt.

De deksels voor de spilkop monteren.

5

Verbind het andere uiteinde van de 1/4" doorzichtige buis naar de olie-uitvoerpoort [1] op de MQL-reservoirconstructie.

6

Lijn de controleklep [1] op de MQL-verstuiver [2] uit met het doorlopende gat op de cilinderklem [3].

Installeer de MQL-verstuiver op de AAG met de contramoer [4].

Notitie: Gebruik voor AAG's met de schroefdraad in de cilinder de rechte messing fitting die bij de set wordt geleverd. Gooi de contramoer weg.

7

Steek de doorzichtige MQL-olieslang [1] door het gat [2] in de cilinderklem voor de AAG.

Installeer de koperen buis [3] in de doorzichtige MQL-oliebuis [1].

Installeer de compressiemoer [4], de huls [5] en het inzetstuk [6] in de buis.

Bevestig de compressiemoer [4] aan de controleklep [7] op de MQL-verstuiver.

8

Koppel de rode buis los van het AAG-ventiel in het smeerpaneel.

9

Snijd een 2" stuk van de rode buis [3].

Gebruik het stuk van de buis om de T-fitting [2] op de AAG-ventiel te monteren.

Sluit de AAG-buis [1] aan op een van de poorten op de T-fitting.

10

Snijd een stuk van de rode 1/4" buis [1] die in de kit wordt gegeven om op de MQL te installeren.

Leid de rode 1/4" buis [3] van het smeerpaneel naar de MQL-reservoirconstructie. Gebruik de (3) kabelbinders en de (3) magnetische kabelhouders.

Verbind de buis [5] met de andere poort van de T-fitting [4].

Sluit het andere uiteinde van de buis[2] aan op de luchtinlaatpoort van de tuimelklep op de MQL-reservoirconstructie.

Ga verder naar het gedeelte MQL - Systeemreiniging.

Opmerking: Houd de tuimelklep in de positie [OFF] wanneer de MQL niet in gebruik is.

MQL - Systeemzuivering

Het Minimale oliesmeringssysteem (MQL) levert olie aan het gereedschap. Het MQL-systeem heeft buizen die de olie leveren. Er kan lucht in de buizen komen. Deze procedure laat zien hoe u de lucht uit de slangen verwijdert.

Voer deze procedure op deze momenten uit:

  1. Voordat u het systeem voor het eerst gebruikt.
  2. Nadat u het systeem heeft geprobeerd te bedienen terwijl het oliereservoir leeg is.
  3. Nadat u vloeistoffen heeft vervangen.

1

Vul het oliereservoir met MQL-smeermiddel [1].

Installeer het reservoir [2] in de MQL-reservoirconstructie.

Voorzichtigheid: Gebruik alleen smeermiddelen die niet giftig zijn en speciaal gemaakt zijn voor MQL-systemen. Raadpleeg de Smeermiddelentabel voor Haas-machineonderdelen voor aanbevolen smeermiddelen.

2

Zoek de verstuiver naald klep [1]. Draai de naald klep linksom (2) volle bochten van de gesloten positie.

Gebruik deze code in MDI -modus:

M83;

Voer het MQL-systeem uit [2] totdat er geen lucht in het systeem is. De mist kan even stoppen. Dit geeft aan dat er lucht in het systeem zit. Als de mist niet stopt, is er geen lucht in het systeem.

Druk op [RESET] om de zuiveringscyclus te annuleren.

3

Sluit de verstuiver naald klep. Open het vervolgens 1/2 tot 1 beurt.

Voer deze stappen uit om er zeker van te zijn dat het MQL systeem goed werkt: Houd een klein stukje papier ongeveer 3 inches van de verstuiver verwijderd. Bedien het programma in stap 2. Een rond nat patroon laat zien dat het MQL-systeem correct is afgesteld.

Sommige oliën hebben een hogere viscositeit. Oliën met een hogere viscositeit stromen langzaam. Stel het naaldventiel af om de olie correct te laten stromen.

Notitie: Als de olie er niet doorheen stroomt, verwijder dan het naaldventiel en de veer om het schoon te maken en laat het lopen totdat er olie door het gat van het naaldventiel begint te lekken. Plaats het naaldventiel en de veer terug en sluit het. Open het vervolgens (1/2) tot (1) draaien en probeer het opnieuw.

Gebruik niet meer olie dan nodig is. De benodigde hoeveelheid voorkomt deze problemen:

  • Spanen hechten zich aan het gereedschap.
  • Spanen hechten zich aan het werkstuk.

4

Als de druk van de olienevel uit de sproeikop niet voldoende is, zorg er dan voor dat er geen knikken in de olieslang zitten.

Als er geen knikken in de olieslang zitten, is het filter mogelijk verstopt. Reinig het filter in het oliereservoir. Verwijs naar de Minimale oliesmering (MQL) - Filteronderhoud procedure.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.