MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Servisna domača stran Kako poteka postopek Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

Sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva (MQL) – Namestitev


AD0150

Uvod

Izbirna količina mazanja ima naslednje funkcije:

  • Rezervoar za olje in atomizator nenehno pršita majhne količine olja na orodje za rezkanje.
  • Poplavna emulzija ni potrebna.
  • Del je med delovanjem stroja lažje videti.
  • Površina površine je bolj gladka.
  • Suhi odrezki olajšajo recikliranje.

Združljivost stroja

  • Za namestitev sistema MQLje potrebna avtomatska zračna pištola (AAG).

             Opomba: Za zahteve stroja za AAG glejte postopek Avtomatska zračna pištola - Namestitev.

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • P/N: MIN KOL. MAZIVA, SISTEM MINIMALNEGA DOVODA HLADILNO-MAZALNEGA SREDSTVA
  • 93-1000289: SISTEM MINIMALNEGA DOVODA HLADILNO-MAZALNEGA SREDSTVA

Potrebna orodja

  • Vrtalnik
  • Sveder velikosti 27 (0,144")

Predloga

Nekateri stroji na sprednji desni plošči nimajo oznak za luknje nosilca. Za te stroje uporabite to predlogo ali nosilec, da označite lokacijo odprtin za nosilec.

VMC – Namestitev

1

Pritisnite [POWER OFF] (IZKLOP).

Nastavite glavno stikalo v položaj OFF.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Zaprite primarni zračni ventil. To ustavi dovod zraka v stroj.

2

Odstranite posodo rezervoarja [1] iz sklopa rezervoarja za olje MQL.

S pomočjo priloženih Pem matic [3] pritrdite preklopni ventil [2].

Držite sklop rezervoarja za olje MQL [5] ali predlogo na desni sprednji plošči [4] tako, da je tlačni merilnik [6] od tal oddaljen 1,7 m (5,5 čevlja).

 Pozor: Rezervoar MQL pritrdite samo na sprednjo desno ploščo.

3

Na sprednjo desno ploščo postavite oznake za (3) pozicije lukenj [2] za nosilec [1].

Opomba: Nekateri stroji imajo te oznake lukenj. Pred vrtanjem poglejte v notranjost stroja, da se prepričate, da na vijakih ni ovir.

Izvrtajte (3) luknje 0,144"(velikost 27 svedrov) v sprednji desni plošči [3].

Nosilec pritrdite na sprednjo desno ploščo. Uporabite (3) samorezne vijake [4].

Opomba: Če poškodujete ploščato jeklo, uporabite (3) vijake in (3) matice.

4

V načinu JOG premaknite osi, da omogočite popoln dostop do vse strojne opreme, s katero je pritrjen zgornji pokrov glave vretena.

Odstranite zgornje pokrove glave vretena.

Namestite prozorno 1/4 " cev za olje MQL [1] skozi kabelski nosilec in kabelske kanale, kot je prikazano. Odvijte prozorno oljno cev 5/32" MQL, ki je pod pokrovom glave vretena, in jo pritrdite na priključni priključek na cevi 1/4 ". 

Prozorno cev za olje 5/32" MQL [2] vstavite skozi zadnjo režo [3] v ulito ohišje glave vretena.

Opomba: Držite priključek, ki povezuje prozorne cevi 1/4 in 5/32 znotraj pokrova glave vretena.

Namestite zgornji pokrov glave vretena.

5

Drugi konec prozorne cevi 1/4" priključite na izhodno odprtino za olje [1] na sklopu rezervoarja MQL.

6

Poravnajte nepovratni ventil [1] na atomizatorju MQL [2] s skoznjo odprtino na objemki valja [3].

Atomizator MQL namestite na AAG z nasprotno matico [4].

Opomba: Za AAG z navojem v cilindru uporabite ravni medeninasti priključek, ki je priložen kompletu. Zavrzite nasprotno matico.

7

Prozorno cev za olje MQL [1] postavite skozi luknjo [2] v vpenjanju valja za AAG.

Namestite medeninasto cev [3] v prozorno oljno cev MQL [1].

Namestite kompresijsko matico [4], objemko [5] in vložek [6] v cev.

Priključite kompresijsko matico [4] na nepovratni ventil [7] na atomizatorju MQL.

8

Odklopite rdečo cev s selenoida AAG na plošči za mazanje.

9

Odrežite 2 " kos rdeče cevi [3].

S kosom cevi namestite T–priključek [2] na selenoid AAG.

Spojite cev AAG [1] z enim od vrat na T–okovju.

10

Za namestitev na MQL odrežite kos rdeče cevi 1/4" [1], ki je priložena edena v kompletu.

Rdečo 1/4" cev [3] napeljite od plošče za mazanje do sklopa rezervoarja MQL. Uporabite (3) kabelske vezice in (3) nosilce magnetnih kablov.

Spojite cev [5] z drugimi vrati T–priključka [4].

Drugi konec cevi [2] priključite na vhodno odprtino za zrak na preklopnem ventilu na sklopu rezervoarja MQL.

Nadaljujte na razdelek MQL – Izpihovanje sistema.

 Opomba: Ko MQL ni v uporabi, naj bo preklopni ventil v položaju [OFF] .

MQL – Izpihovanje sistema

sistem minimalnega dovoda hladilno mazalnega sredstva (MQL) dovaja olje v orodje. Sistem MQL ima cevi, ki dovajajo olje. Zrak lahko prodre v cevi. Ta postopek prikazuje, kako odstraniti zrak iz cevi.

Ta postopek izvedite ob naslednjem času:

  1. Pred prvim upravljanjem sistema.
  2. Po poskusu zagona sistema, ko je rezervoar za olje prazen.
  3. Po menjavi tekočine.

1

Rezervoar za olje napolnite z mazivom MQL [1].

Namestite rezervoar [2] v sklop rezervoarja MQL.

Pozor: Uporabljajte samo maziva, ki niso toksična in so izdelana posebej za sisteme MQL. Za priporočena maziva glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

2

Poiščite igelni ventil razpršilnika[1]. Zavrtite igelni ventil v nasprotni smeri urinega kazalca (2) iz zaprtega položaja.

To kodo upravljajte v načinu MDI:

M83;

Zaženite sistem MQL [2], dokler v sistemu ni več zraka. Meglica se lahko za trenutek ustavi. To pomeni, da je v sistemu zrak. Če se meglica ne zaustavi, v sistemu ni zraka.

Pritisnite [RESET] za preklic cikla izpihovanja.

3

Zaprite igelni ventil razpršilnika. Nato ga odprite (1/2) do (1) obrata.

Naredite naslednje korake, da se prepričate, da sistem pravilno deluje: Majhen kos papirja držite približno 3 palce od atomizatorja. Program uporabljajte v 2. koraku. Okrogel moker vzorec kaže, da je sistem MQL pravilno nastavljen.

Nekatera olja imajo višjo viskoznost. Olja z višjo viskoznostjo tečejo počasi. Za pravilen pretok olja nastavite iglični ventil.

Opomba: Če olje ne teče skozi, odstranite iglični ventil in njegovo vzmet, da ga očistite, in pustite, da teče, dokler olje ne začne iztekati skozi odprtino ventila igle. Namestite iglični ventil in njegovo vzmet ter ju zaprite. Nato ga odprite (1/2) do (1) obrata in poskusite znova.

Ne uporabljajte večje količine olja, kot je potrebno. Potrebna količina preprečuje te težave:

  • Odrezki, pritrjeni na orodje.
  • Odrezki se pritrdijo na obdelovanec.

4

Če pritisk oljne megle iz razpršilne glave ni zadosten, se prepričajte, da v cevi za olje ni upognjenih cevi.

Če v cevi za olje ni upognjenih delov, je filter morda zamašen. Filter je znotraj rezervoarja. Glejte postopek Minimalna količina mazanja (MQL) - Vzdrževanjefiltra.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.