MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150

- Przejdź do sekcji - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

Minimalna ilość smaru (MQL) — Instalacja


AD0150

Wprowadzenie

Opcjonalne smarowanie minimalną ilością środka smarnego ma następujące funkcje:

  • Zbiornik smaru i rozpylacz stale nakładają niewielkie ilości smaru na narzędzie tnące.
  • Płynne chłodziwo nie jest wymagane.
  • Część jest lepiej widoczna podczas działania maszyny.
  • Wykończenie powierzchni jest gładsze.
  • Suche wióry czynią recykling łatwiejszym.

Kompatybilność z maszynami

  • Automatyczny pistolet pneumatyczny (AAG) jest niezbędny do zamontowania systemu MQL.

             Uwaga: Zapoznaj się z procedurą Automatyczny pistolet pneumatyczny – instalacja, aby uzyskać informacje na temat wymagań maszyny w zakresie automatycznego pistoletu pneumatycznego.

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • P/N: MINIMALNA ILOŚĆ SMARU, SYSTEM MINIMALNEGO SMAROWANIA
  • 93-1000289: SYSTEM SMAROWANIA MINIMALNĄ ILOŚCIĄ SMARU HAAS

Wymagane narzędzia

  • WIERTŁO
  • Wiertło o rozmiarze 27 (0,144")

Szablonu

Niektóre maszyny nie mają oznaczeń na przednim panelu dla otworów na wspornik. Dla tych maszyn skorzystaj z szablonu lub wspornika, aby oznaczyć lokalizację otworów na wspornik.

VMC — Instalacja

1

Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].

Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.

2

Usuń miskę zbiornika [1] z zestawu zbiornika smaru MQL.

Zamontuj zawór kolankowy [2] za pomocą załączonych nakrętek wciskanych [3]

Przytrzymaj zestaw zbiornika smaru MQL [5] lub szablon przy prawym panelu przednim [4], aby miernik ciśnienia znajdował się na wysokości [6] 5,5 ft (1,7 m) od ziemi.

Przestroga: Zbiornik MQL należy montować wyłącznie na przednim prawym panelu.

3

Oznacz (3) lokalizacje otworów [2] na wspornik [1] na prawym panelu przednim.

Uwaga: Niektóre maszyny mają te oznaczenia otworów. Przed wierceniem zajrzyj do środka maszyny, aby upewnić się, że śrubki nie natrafią na żadne przeszkody.

Nawierć (3) otwory wielkości 0,144" (wiertło o rozmiarze 27) w przednim prawym panelu [3].

Przytwierdź wspornik do prawego panelu przedniego. Użyj (3) śrub samogwintujących [4].

 Uwaga: Jeśli dojdzie do uszkodzenia blachy, użyj (3) śrub i (3) nakrętek.

4

Przesuń osie, aby umożliwić pełen dostęp do całego sprzętu przymocowanego do górnej pokrywy głowicy wrzeciona.

Zdejmij górne pokrywy głowicy wrzeciona.

Wprowadź przezroczystą rurkę olejową 1/4" MQL [1] w nośnik przewodów i kanały kablowe, jak pokazano na ilustracji. Rozwiń przezroczystą rurkę olejową 5/32" MQL, która znajduje się pod pokrywą głowicy wrzeciona i podłącz ją do złączki dociskowej na rurce 1/4".  

Przełóż przezroczystą rurkę olejową 5/32" MQL [2] przez otwór [3] w odlewie głowicy wrzeciona.

Uwaga: Trzymaj złączkę, która łączy przezroczyste rurki 1/4" i 5/32" wewnątrz pokrywy głowicy wrzeciona.

Załóż górną pokrywę głowicy wrzeciona.

5

Podłącz drugi koniec przezroczystej rurki 1/4" do portu odprowadzania oleju [1] na zespole zbiornika MQL.

6

Wyrównaj zawór kolankowy [1] na rozpylaczu MQL [2] z przelotem na zacisku siłownika [3].

Zamontuj rozpylacz MQL na automatycznym pistolecie pneumatycznym za pomocą przeciwnakrętki [4].

Uwaga: W przypadku pistoletów z gwintem wewnątrz siłownika użyj prostej złączki z mosiądzu dołączonej do zestawu. Zdejmij przeciwnakrętkę.

7

Włóż przezroczystą rurkę olejową MQL [1] przez otwór [2] w zacisku siłownika dla automatycznego pistoletu pneumatycznego.

Zamontuj rurkę z mosiądzu [3] w przezroczystej rurce olejowej MQL [1].

Zamontuj nakrętkę regulacyjną [4], tuleję [5] i wkładkę [6] w rurce.

Podłącz nakrętkę regulacyjną [4] do zaworu kolankowego [7] na rozpylaczu MQL.

8

Odłącz czerwoną rurkę od elektrozaworu automatycznego pistoletu pneumatycznego w panelu smarowania.

9

Odetnij 2-calowy odcinek czerwonej rurki [3].

Wykorzystaj część rurki do instalacji trójzłączki [2] na elektrozaworze automatycznego pistoletu pneumatycznego.

Podłącz rurkę pistoletu [1] do jednego z portów trójzłączki.

10

Odetnij kawałek czerwonej rurki 1/4" [1] dołączonej do zestawu w celu zainstalowania na MQL.

Poprowadź czerwoną rurkę 1/4" [3] od panelu smarowania do zestawu zbiornika MQL. Użyj (3) opasek zaciskowych i (3) i magnetycznych mocowań do przewodów.

Podłącz rurkę [5] do drugiego portu trójzłączki [4].

Podłącz drugi koniec rurki [2] do wlotu powietrza zaworu kolankowego na zestawie zbiornika MQL.

Przejdź do MQL — Sekcja udrożniania systemu.

 Uwaga: Pozostaw zawór przełączający w pozycji [WYŁ.], gdy MQL nie jest używany.

MQL — Udrożnianie systemu

System smarowania minimalną ilością środka smarnego (MQL) doprowadza smar do narzędzia. System MQL ma rurki, które doprowadzają smar. Do rurek może się dostać powietrze. Niniejsza procedura pokazuje, w jaki sposób usunąć powietrze z rurek.

Wykonaj tę procedurę w następujących sytuacjach:

  1. Przed pierwszym uruchomieniem systemu.
  2. Po tym jak spróbujesz uruchomić system przy pustym zbiorniku smaru.
  3. Po wymianie płynów.

1

Wypełnij zbiornik smaru środkiem smarnym MQL [1].

Zamontuj zbiornik [2] w zestawie zbiornika MQL.

Uwaga:  Korzystaj wyłącznie ze środków smarnych, które nie są toksyczne i zostały stworzone z myślą o systemach MQL. Sprawdź Tabelę środków smarnych dla komponentów maszyn Haas w celu potwierdzenia zalecanych typów środków smarnych.

2

Znajdź zawór igły atomizera [1]. Obrócić Zawór iglicowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (2) z pozycji zamkniętej.

Użyj tego kodu w trybie MDI:

M83;

Uruchom system MQL [2], aż w systemie nie ma powietrza. Mgiełka może się momentalnie zatrzymać. Będzie to dowód na to, że w systemie znajduje się powietrze. Jeśli mgiełka się nie zatrzyma, to znaczy, że w systemie nie ma powietrza.

Naciśnij [RESET], aby anulować cykl oczyszczania.

3

Zamknąć zawór igły atomizera. Następnie otwórz go (1/2) na (1) obrót.

Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy system MQL działa prawidłowo: Przytrzymaj niewielki kawałek papieru w odległości około 3 cali od rozpylacza. Uruchom program w Kroku 2. Okrągły wilgotny wzór to oznaka, że system MQL jest odpowiednio dostosowany.

Niektóre oleje mają wyższą lepkość. Oleje o wyższej lepkości płynią powoli. Aby zadbać o prawidłowy przepływ oleju, wyreguluj zawór iglicowy.

Uwaga: Jeśli olej nie chce płynąć, zdemontuj zawór iglicowy i jego sprężynę, by je wyczyścić i poczekaj, aż olej zacznie przeciekać przez otwór zaworu iglicowego. Ponownie zamontuj zawór iglicowy wraz ze sprężyną i zakręć go. Następnie odkręć go na (1/2) lub (1) obrót i spróbuj ponownie.

Nie używaj więcej oleju, niż jest to niezbędne. Niezbędna ilość zapobiega niniejszym problemom:

  • Przywieraniu wiórów do narzędzia.
  • Przywieraniu wiórów do obrabianego przedmiotu.

4

Jeśli ciśnienie mgiełki olejowej z głowicy rozpylającej jest niewystarczające, upewnij się, że rurka olejowa nie jest poskręcana.

Jeśli rurka nie jest poskręcana, to prawdopodobnie filtr jest zatkany. Filtr jest wewnątrz zbiornika. Zapoznaj się z procedurą Minimalna ilość smaru (MQL) – konserwacja filtra.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.