My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HFL-1313-3-CE Fiber Laser, 3kW

  1. Maszyny produkcyjne
  2. Maszyny do cięcia laserowego
  3. Kompaktowa maszyna do cięcia laserowego 3 kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 3 kW

    TYLKO W WALUCIE CNY
 

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Kompaktowa maszyna do cięcia z laserem światłowodowym Haas

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

INFORMACJA O DODATKOWYCH KOSZTACH INSTALACJI

Koszty instalacji maszyn do cięcia laserowego Haas serii HFL są określane oddzielnie od ceny zakupu maszyny. Ze względu na specyficzne warunki każdego zakładu i konfiguracji, ostateczne koszty mogą się różnić w zależności od potrzeb wyposażenia, przygotowania zakładu, podłączanych instalacji, montażu, zakresu szkolenia i innych wymaganych usług.

Lokalny punkt sprzedaży fabrycznej Haas sprawdza i potwierdza wszelkie opłaty związane z instalacją przed ustaleniem terminu montażu.

Haas HFL-1313-3-CE to w pełni zabudowana maszyna do cięcia CNC za pomocą lasera światłowodowego z głowicą laserową o mocy 3 kW oraz szybkim czujnikiem z automatycznym skupianiem promieni świetlnych o kompaktowych wymiarach. Urządzenie jest wyposażone w ręcznie wysuwaną platformę roboczą, która umożliwia łatwy załadunek i rozładunek materiału i wykończonych części z przodu maszyny.

Głowica tnąca z laserem światłowodowym o mocy 3 kW jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej jakości cięcia i odpowiedniej wydajności. Funkcja automatycznego skupiania światła pozwala ograniczyć czas konfiguracji i zapewnia lepszą dokładność. Laser z łatwością tnie

różne metale, m.in. stal węglową, stal nierdzewną, stopy aluminium, mosiądz, miedź, a nawet stopy tytanu.
  • Laser światłowodowy 3 kW
  • Obszar roboczy 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) 
  • Szybka głowica czujnika z automatycznym skupianiem promieni świetlnych
  • Programowalne porty gazu wspomagającego (powietrze, tlen, azot)
  • Kontroler laserowy z systemem Windows z dużym ekranem dotykowym
  • Oprogramowanie do sterowania laserem CypCut z funkcją zagnieżdżania
  • Pełna obudowa zapewniająca bezpieczeństwo i ochronę
  • Łoże maszyny z izolacją cieplną zapewniającą stabilność
  • System podciśnieniowego usuwania pyłu 

Lasery Haas serii HFL są objęte pełną roczną gwarancją na części i robociznę – ze wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. 

    ZAKRES CIĘCIA MATERIAŁU

Materiał: SAE Jednostki metryczne
Stal węglowa 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
Stal nierdzewna 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Aluminum 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

UWAGA: Maksymalny zakres skrawania różni się w zależności od grubości materiału, typu zastosowanego gazu pomocniczego, geometrii części, prędkości skrawania i wymaganej jakości obróbki. 

Model dostępny na zamówienie z oczekiwaną dostawą w sierpniu 2026 r.

MASZYNY Z LASEREM ŚWIATŁOWODOWYM

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    • Konfiguracja
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Gwarancja na produkt

    KONFIGURACJA STANDARDOWA

    LASER

    Laser światłowodowy 3 kW
    Głowica czujnika dużej prędkości
    Soczewka do automatycznego ustawiania ostrości
    Soczewka z wieloma zabezpieczeniami
    Oprawa soczewki typu szufladowego
    Podwójne obwody chłodzenia wodą

    PLATFORMA ROBOCZA

    Obszar roboczy 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm)
    Ręcznie wysuwana platforma

    STEROWANIE

    Inteligentny system operacyjny CNC z ekranem dotykowym
    System cięcia laserowego CypCut z możliwością zagnieżdżania

    FUNKCJE PRODUKTU

    Programowalne porty gazu wspomagającego (powietrze, tlen, azot)
    System podciśnieniowego strefowego usuwania pyłu
    Uszczelniona podstawa do cięcia bez dymu
    Łoże z izolacją termiczną do dużych obciążeń

    Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
    Moc lasera 3 kW 3 kW
    Obszar roboczy (długość x szerokość) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    Przesuw w osi X 51,6" 1310 mm
    Przesuw w osi Y 51,6"  1310 mm
    Przesuw w osi Z 3,9" 100 mm
    Dokładność pozycjonowania X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Powtarzalność X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maksymalna prędkość 3150 ipm 80 m/min
    Maksymalne przyspieszenie 1G 1G
    Maksymalne obciążenie stołu 485 lb 220 kg
    Masa maszyny 4123 lb 1870 kg
    Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Zalecana powierzchnia posadzki do montażu 172,8" x 260,6" 4390 x 6620 mm
    Moc (z transfomatorem dołączonym do zestawu) 3-fazowe 208 V lub 380 V (Delta lub Trójkąt) 3-fazowe 208 V lub 380 V (Delta lub Trójkąt)
    FLA maszyny 90 A przy 208 V, 49 A przy 380 V 90 A przy 208 V, 49 A przy 380 V
    Specyfikacja wysyłki SAE Jednostki metryczne
    Wymiary maszyny 126" x 90,6" x 88,6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    Wymiary palet akcesoryjnych 57,5" x 90,6" x 70,9" 1460 x 2300 x 1800 mm

    DOKUMENTY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    DOKUMENTY
    • Model 3D (ZIP) (już wkrótce)
    • Schemat
    • Layout Drawing
    • 3kW Cutting Parameters

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Gwarancja na produkt Haas – 1 rok

    Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i robociznę oraz wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.

    Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

    Zbuduj i wyceń

    Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

    Zaczynamy

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.