HFL-1313-3-CE Fiber Laser, 3kW

  1. 製造機械
  2. レーザー切断機械
  3. コンパクトレーザー切断機械、3kW

HFL-1313-CE Fiber Laser, 3 kW

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haasコンパクトファイバーレーザー切断機械

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

追加設置費用の通知

Haas HFLシリーズのレーザー切断機械の設置費用は、機械購入価格とは別に見積もられています。各サイトとセットアップは異なるため、最終的な設置コストは、機器のニーズ、サイトの準備、ユーティリティ、リギング、トレーニング、およびその他の必要なサービスによって異なります。

設置をスケジュールする前に、最寄りのHAASファクトリーアウトレットが、設置関連の料金を確認し、確定します。

Haas HFL-1313-3-CEは、高速自動フォーカスセンサーヘッドを備えたコンパクトなフットプリントの完全密閉型3kW CNCファイバーレーザー切断機械です。このユニットは手動引き出し式のワークプラットフォームを備え、原材料と完成部品を機械の前面から簡単に積み下しできます。

3kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

  • 3kWファイバーレーザー
  • 51.2インチ x 51.2インチ(1300 x 1300mm) 作業域
  • 高速自動フォーカスセンサーヘッド
  • プログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
  • 大型タッチスクリーン付きWindowsベースのレーザーコントローラー
  • ネスティング機能を備えたCypCutレーザープログラミングソフトウェア
  • 安全と保護のためのフルカバー
  • 安定性のための熱絶縁マシンベッド
  • 負の圧力ダスト除去システム

Haas HFLシリーズレーザーは、お近くのHaas HAASファクトリーアウトレットのサポートにより、パーツと作業の1年間の完全な保証を提供します。

    材料切削範囲

炭素鋼
材料 SAE メトリック
0.016インチ~0.71インチ 0.4~18mm
ステンレス鋼 0.016インチ~0.31インチ 0.4~8mm
アルミニウム 0.016インチ~0.24インチ 0.4~6mm

注記:最大切削範囲は、材料の厚さ、使用する補助ガスの種類、部品の形状、切削速度、希望する切削品質によって異なります。 

注文可能で、納品は2026年8月の予定です。

ファイバーレーザー機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    レーザー

    3kWファイバーレーザー
    高速センサーヘッド
    自動焦点レンズ
    マルチ保護レンズ
    引き出し式レンズホルダー
    デュアル水冷回路

    作業プラットフォーム

    51.2インチ x 51.2インチ(1300 x 1300mm)の作業域
    手動引き出し式プラットフォーム

    制御

    タッチスクリーン付きインテリジェントCNCオペレーティングシステム
    ネスティング機能付きCypCutレーザー切断システム

    製品機能

    複数のプログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
    負圧ゾーンダスト除去システム
    無煙切削用シール構造ベース
    頑丈な熱絶縁ベッド

    作業領域(長さ×幅)最大加速機械重量
    仕様 SAE メトリック
    レーザー出力 3kW 3kW
    51.2インチ x 51.2インチ 1300 x 1300mm
    X軸移動 51.6インチ 1310mm
    Y軸移動 51.6インチ  1310mm
    Z軸移動 3.9%" 100mm
    X/Y位置決め精度 0.002インチ ±0.05mm
    X/Yの再現性 0.0008インチ ±0.02mm
    最大速度 3150ipm 80m/分
    1G 1G
    テーブルの最大負荷 485ポンド 220kg
    4123ポンド 1870kg
    寸法(長さ×幅×高さ) 117.5" x 85" x 78.7" 2,985 x 2,160 x 2,000mm
    レイアウトの推奨床面積 172.8インチ x 260.6インチ 4390 x 6620 mm
    電源(トランス付属) 三相208Vまたは380V (デルタまたはワイ) 三相208Vまたは380V (デルタまたはワイ)
    機械のFLA 90A @ 208V、49A @ 380V 90A @ 208V、49A @ 380V
    出荷仕様 SAE メトリック
    機械の寸法 126" x 90.6" x 88.6" 3200 x 2300 x 2250 mm
    付属品パレットの寸法 57.5" x 90.6" x 70.9" 1,460 x 2,300 x 1,800mm

    文書

    関連製品

    文書
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • レイアウト図
    • Layout Drawing
    • 3kW Cutting Parameters

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。